Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VBQF-D-G14-E |
VBQF-D-G18-Q6 |
VBQF-U-G14-E |
VBQF-U-G14-Q8 |
VBQF-U-G18-E |
VBQF-U-G18-Q6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar (l/min) | Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar (l/min) | Normalnenndurchfluss Entlüftung (l/min) | Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Max. Mediumstemperatur (°C) | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 2.500 | 960 | 1.500 | 0,5 | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548003 | 253 | ||
34.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | QS-6 | G1/8 | QS-8 | 1.300 | 350 | 850 | 0,2 | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547534 | 105 | ||
52.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | - | 2.500 | 960 | - | 0,5 | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548001 | 226 | ||
58.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-8 | G1/4 | - | 2.500 | 800 | - | 0,5 | -10 | 60 | -10 | 60 | 7 | 548002 | 232 | ||
35.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | - | 1.300 | 350 | - | 0,5 | -20 | 80 | -20 | 80 | 5 | 547531 | 84,2 | ||
39.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | QS-6 | G1/8 | - | 1.300 | 350 | - | 0,5 | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547532 | 85,5 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss, Zink-Druckguss | Befestigungsart | einschraubbar |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar(l/min)
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar(l/min)
Normalnenndurchfluss Entlüftung(l/min)
Min. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Max. Mediumstemperatur(°C)
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften