Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB4545100 |
TB4545110 |
TB454555 |
TB454560 |
TB454565 |
TB454570 |
TB454575 |
TB454580 |
TB454585 |
TB454590 |
TB454595 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 100 | 4545 / 100 | ||
1 | auf Anfrage | 110 | 4545 / 110 | ||
1 | auf Anfrage | 55 | 4545 / 55 | ||
1 | auf Anfrage | 60 | 4545 / 60 | ||
1 | auf Anfrage | 65 | 4545 / 65 | ||
1 | auf Anfrage | 70 | 4545 / 70 | ||
1 | auf Anfrage | 75 | 4545 / 75 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 4545 / 80 | ||
1 | auf Anfrage | 85 | 4545 / 85 | ||
1 | auf Anfrage | 90 | 4545 / 90 | ||
1 | auf Anfrage | 95 | 4545 / 95 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 4545 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften