Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB20121905 |
TB201222225 |
TB2012254 |
TB2012286 |
TB20123175 |
TB2012381 |
TB2012413 |
TB2012476 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 19.05 | 2012 / 3/4'' (19,05 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 22.225 | 2012 / 7/8'' (22,225 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 25.4 | 2012 / 1'' (25,4 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 28.6 | 2012 / 1 1/8'' (28,6 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 31.75 | 2012 / 1 1/4'' (31,75 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 38.1 | 2012 / 1 1/2'' (38,1 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 41.3 | 2012 / 1 5/8'' (41,3 mm) | ||
1 | auf Anfrage | 47.3 | 2012 / 1 7/8'' (47,3 mm) |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | Britischer Standard BS 46 Teil 1 | Typ | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften