Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB161514 |
TB161515 |
TB161516 |
TB161518 |
TB161519 |
TB161520 |
TB161522 |
TB161524 |
TB161525 |
TB161526 |
TB161528 |
TB161530 |
TB161532 |
TB161535 |
TB161538 |
TB161540 |
TB161542 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 14 | 1615 / 14 | ||
1 | auf Anfrage | 15 | 1615 / 15 | ||
1 | auf Anfrage | 16 | 1615 / 16 | ||
1 | auf Anfrage | 18 | 1615 / 18 | ||
1 | auf Anfrage | 19 | 1615 / 19 | ||
1 | auf Anfrage | 20 | 1615 / 20 | ||
1 | auf Anfrage | 22 | 1615 / 22 | ||
1 | auf Anfrage | 24 | 1615 / 24 | ||
1 | auf Anfrage | 25 | 1615 / 25 | ||
1 | auf Anfrage | 26 | 1615 / 26 | ||
1 | auf Anfrage | 28 | 1615 / 28 | ||
1 | auf Anfrage | 30 | 1615 / 30 | ||
1 | auf Anfrage | 32 | 1615 / 32 | ||
1 | auf Anfrage | 35 | 1615 / 35 | ||
1 | auf Anfrage | 38 | 1615 / 38 | ||
1 | auf Anfrage | 40 | 1615 / 40 | ||
1 | auf Anfrage | 42 | 1615 / 42 |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | DIN 6885 Teil 1 | Typ | 1615 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften