Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB1008127 |
TB10081905 |
TB100822225 |
TB1008254 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 12.7 | 1008 / 1/2'' (12,7mm) | ||
1 | auf Anfrage | 19.05 | 1008 / 3/4'' (19,05mm) | ||
1 | auf Anfrage | 22.225 | 1008 / 7/8'' (22,225mm) | ||
1 | auf Anfrage | 25.4 | 1008 / 1'' (25,4mm) |
Loading...
Material | Grauguss | Norm | Britischer Standard BS 46 Teil 1 | Typ | 1008 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(kg) | 0.12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Optionale Eigenschaften