Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3210030-[1-30/1] |
G3210040-[1-30/1] |
G3210050-[1-30/1] |
G3210063-[1-30/1] |
G3210080-[1-30/1] |
G3210095-[1-30/1] |
G3210125-[1-30/1] |
G3210150-[1-30/1] |
G3210190-[1-30/1] |
G3210250-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 3 | 0.009 | RO 3,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 4 | 0.015 | RO 4,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 5 | 0.024 | RO 5,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.037 | RO 6,3 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 8 | 0.06 | RO 8,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | RO 9,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | RO 12,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.21 | RO 15,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 19 | 0.34 | RO 19,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 25 | 0.6 | RO 25,0 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 83 Shore A |
Farbe | Orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften