Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3020020-[1-30/1] |
G3020030-[1-30/1] |
G3020040-[1-30/1] |
G3020050-[1-30/1] |
G3020063-[1-30/1] |
G3020080-[1-30/1] |
G3020095-[1-30/1] |
G3020125-[1-30/1] |
G3020150-[1-30/1] |
G3020180-[1-30/1] |
G3020200-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 2 | 0.004 | RM 2,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 3 | 0.009 | RM 3,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 4 | 0.015 | RM 4,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 5 | 0.024 | RM 5,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.037 | RM 6,3 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 8 | 0.06 | RM 8,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | RM 9,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | RM 12,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.21 | RM 15,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 18 | 0.31 | RM 18,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 20 | 0.38 | RM 20,0 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 90 Shore A |
Farbe | Rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften