Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3030020-[1-30/1] |
G3030030-[1-30/1] |
G3030040-[1-30/1] |
G3030050-[1-30/1] |
G3030063-[1-30/1] |
G3030080-[1-30/1] |
G3030095-[1-30/1] |
G3030100-[1-30/1] |
G3030125-[1-30/1] |
G3030150-[1-30/1] |
G3030180-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 2 | 0.004 | RL 2,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 3 | 0.009 | RL 3,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 4 | 0.015 | RL 4,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 5 | 0.024 | RL 5,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.037 | RL 6,3 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 8 | 0.06 | RL 8,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | RL 9,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 10 | 0.09 | RL 10,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | RL 12,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.21 | RL 15,0 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 18 | 0.31 | RL 18,0 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 80 Shore A |
Farbe | Braun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften