Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3060063-[1-30/1] |
G3060095-[1-30/1] |
G3060125-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6.3 | 0.037 | RCW 6,3 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | RCW 9,5 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | RCW 12,5 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | Polyester |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 100 Shore A |
Farbe | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften