Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite | Zähnezahl | Typ | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Außendurchmesser Da (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6F | 15.92 | 15.05 | 0.012 | 21 T5/10-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 12 | 6F | 19.01 | 18.25 | 0.016 | 21 T5/12-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 14 | 6F | 22.29 | 21.45 | 0.019 | 21 T5/14-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 15 | 6F | 23.88 | 23.05 | 0.021 | 21 T5/15-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 6F | 25.47 | 24.6 | 0.025 | 21 T5/16-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 18 | 6F | 28.65 | 27.8 | 0.031 | 21 T5/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 19 | 6F | 30.25 | 29.4 | 0.036 | 21 T5/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 6F | 31.83 | 31 | 0.038 | 21 T5/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 22 | 6F | 35.12 | 24.25 | 0.046 | 21 T5/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 24 | 6F | 38.21 | 37.7 | 0.054 | 21 T5/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 6F | 39.8 | 39 | 0.058 | 21 T5/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 26 | 6F | 41.47 | 40.6 | 0.062 | 21 T5/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 27 | 6F | 42.98 | 42.2 | 0.064 | 21 T5/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 28 | 6F | 44.62 | 43.75 | 0.071 | 21 T5/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 6F | 47.76 | 46.95 | 0.075 | 21 T5/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 6F | 50.94 | 50.1 | 0.088 | 21 T5/32-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 36 | 6F | 57.31 | 56.45 | 0.114 | 21 T5/36-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40 | 6F | 63.66 | 62.85 | 0.138 | 21 T5/40-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 42 | 6F | 66.87 | 66 | 0.18 | 21 T5/42-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 44 | 6 | 70.07 | 69.2 | 0.185 | 21 T5/44-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 48 | 6 | 76.42 | 75.55 | 0.2 | 21 T5/48-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 6 | 95.52 | 94.65 | 0.307 | 21 T5/60-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 10 | 6F | 15.92 | 15.05 | 0.016 | 27 T5/10-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 12 | 6F | 19.01 | 18.25 | 0.022 | 27 T5/12-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 14 | 6F | 22.29 | 21.45 | 0.026 | 27 T5/14-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 15 | 6F | 23.88 | 23.05 | 0.029 | 27 T5/15-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 16 | 6F | 25.47 | 24.6 | 0.035 | 27 T5/16-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 18 | 6F | 28.65 | 27.8 | 0.043 | 27 T5/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 19 | 6F | 30.25 | 29.4 | 0.049 | 27 T5/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 20 | 6F | 31.83 | 31 | 0.053 | 27 T5/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 22 | 6F | 35.12 | 24.25 | 0.054 | 27 T5/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 24 | 6F | 38.21 | 37.7 | 0.076 | 27 T5/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 25 | 6F | 39.8 | 39 | 0.081 | 27 T5/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 26 | 6F | 41.47 | 40.6 | 0.085 | 27 T5/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 27 | 6F | 42.98 | 42.2 | 0.09 | 27 T5/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 28 | 6F | 44.62 | 43.75 | 0.092 | 27 T5/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 30 | 6F | 47.76 | 46.95 | 0.105 | 27 T5/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 32 | 6F | 50.94 | 50.1 | 0.123 | 27 T5/32-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 36 | 6F | 57.31 | 56.45 | 0.16 | 27 T5/36-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 40 | 6F | 63.66 | 62.85 | 0.193 | 27 T5/40-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 42 | 6F | 66.87 | 66 | 0.205 | 27 T5/42-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 44 | 6 | 70.07 | 69.2 | 0.228 | 27 T5/44-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 48 | 6 | 76.42 | 75.55 | 0.28 | 27 T5/48-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 60 | 6 | 95.52 | 94.65 | 0.43 | 27 T5/60-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 10 | 6F | 15.92 | 15.05 | 0.023 | 36 T5/10-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 12 | 6F | 19.01 | 18.25 | 0.031 | 36 T5/12-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 14 | 6F | 22.29 | 21.45 | 0.037 | 36 T5/14-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 15 | 6F | 23.88 | 23.05 | 0.041 | 36 T5/15-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 16 | 6F | 25.47 | 24.6 | 0.05 | 36 T5/16-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 18 | 6F | 28.65 | 27.8 | 0.061 | 36 T5/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 19 | 6F | 30.25 | 29.4 | 0.07 | 36 T5/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 20 | 6F | 31.83 | 31 | 0.076 | 36 T5/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 22 | 6F | 35.12 | 24.25 | 0.08 | 36 T5/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 24 | 6F | 38.21 | 37.7 | 0.109 | 36 T5/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 25 | 6F | 39.8 | 39 | 0.116 | 36 T5/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 26 | 6F | 41.47 | 40.6 | 0.12 | 36 T5/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 27 | 6F | 42.98 | 42.2 | 0.128 | 36 T5/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 28 | 6F | 44.62 | 43.75 | 0.135 | 36 T5/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | 6F | 47.76 | 46.95 | 0.15 | 36 T5/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 32 | 6F | 50.94 | 50.1 | 0.176 | 36 T5/32-2 |
Loading...
Teilung(mm) | 5 | Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite
Zähnezahl
Typ
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Außendurchmesser Da(mm)
Optionale Eigenschaften