Zahnriemenscheiben / SGG / T2.5 / mit Bordscheibe / Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGG16T2512
SGG16T2514
SGG16T2515
SGG16T2516
SGG16T2518
SGG16T2519
SGG16T2520
SGG16T2522
SGG16T2524
SGG16T2525
SGG16T2526
SGG16T2528
SGG16T2530
SGG16T2532
SGG16T2536
SGG16T2540
SGG16T2544
SGG16T2548
SGG16T2560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zähnezahl Typ Wirkdurchmesser Dw
(mm)
Außendurchmesser Da
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

7.58 €

1 3 Arbeitstage 121F9.5590.00316 T2,5/12-2

-

1 auf Anfrage 141F11.1410.60.00416 T2,5/14-2

-

1 auf Anfrage 151F11.9411.40.00516 T2,5/15-2

-

1 auf Anfrage 161F12.7312.20.00516 T2,5/16-2

-

1 auf Anfrage 186F14.3213.80.00616 T2,5/18-2

-

1 auf Anfrage 196F15.1214.60.00716 T2,5/19-2

-

1 auf Anfrage 206F15.9215.40.00816 T2,5/20-2

-

1 auf Anfrage 226F17.51170.00916 T2,5/22-2

-

1 auf Anfrage 246F19.118.550.01216 T2,5/24-2

-

1 auf Anfrage 256F19.919.350.01316 T2,5/25-2

-

1 auf Anfrage 266F20.720.150.01416 T2,5/26-2

-

1 auf Anfrage 286F22.2821.750.01616 T2,5/28-2

-

1 auf Anfrage 306F23.8723.350.01816 T2,5/30-2

-

1 auf Anfrage 326F25.4724.950.0216 T2,5/32-2

-

1 auf Anfrage 366F28.6528.10.02616 T2,5/36-2

-

1 auf Anfrage 406F31.8331.30.03216 T2,5/40-2

-

1 auf Anfrage 44635.0234.50.0416 T2,5/44-0

-

1 auf Anfrage 48638.237.70.04816 T2,5/48-0

-

1 auf Anfrage 60647.7547.250.07316 T2,5/60-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenbreite 4 und 6 Teilung(mm) 2.5 Material Aluminium

Technischer Support