Zahnriemen / XH / PUR / Zugstrang Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GEMU0200-[1-30/1]

Teilenummer
GEMU0200-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
1 auf Anfrage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 508 Höhe(mm) 11.2 Breite(Zoll) 2
Material Polyurethan Teilung(mm) 22.225 Zugstrang Stahl
Wickelnase ja Norm keine Gewicht / m(kg) 0.53
Gewicht(kg) 0.53 Bezeichnung XH - 200

Technischer Support