Zahnriemen / T5 / PUR / Zugstrang Aramid, Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHM0008-[1-30/1]
GHM0010-[1-30/1]
GHM0010K-[1-30/1]
GHM0012-[1-30/1]
GHM0016-[1-30/1]
GHM0016K-[1-30/1]
GHM0016PAZ-[1-30/1]
GHM0016PAZR-[1-30/1]
GHM0020-[1-30/1]
GHM0025-[1-30/1]
GHM0025K-[1-30/1]
GHM0025PAZ-[1-30/1]
GHM0025PAZR-[1-30/1]
GHM0032-[1-30/1]
GHM0032PAZR-[1-30/1]
GHM0050-[1-30/1]
GHM0050PAZ-[1-30/1]
GHM0100-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Breite
(mm)
Beschichtung Zugstrang Gewicht / m
(kg)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung
1 auf Anfrage 1 ~ 308StandardStahl0.01920.01928 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3010StandardStahl0.0240.02410 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3010StandardKevlar0.020.0210 T5 - Kevlar
1 auf Anfrage 1 ~ 3012StandardStahl0.02880.028812 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3016StandardStahl0.03840.038416 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3016StandardKevlar0.0320.03216 T5 - Kevlar
1 auf Anfrage 1 ~ 3016PAZStahl0.0390.03916 T5 - PAZ
1 auf Anfrage 1 ~ 3016PAR / PAZStahl0.03960.039616 T5 - PAZ/PAR
1 auf Anfrage 1 ~ 3020StandardStahl0.0480.04820 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3025StandardStahl0.060.0625 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3025StandardKevlar0.040.0425 T5 - Kevlar
1 auf Anfrage 1 ~ 3025PAZStahl0.06090.060925 T5 - PAZ
1 auf Anfrage 1 ~ 3025PAR / PAZStahl0.06190.061925 T5 - PAZ/PAR
1 auf Anfrage 1 ~ 3032StandardStahl0.07680.076832 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3032PAR / PAZStahl0.07920.079232 T5 - PAZ/PAR
1 auf Anfrage 1 ~ 3050StandardStahl0.120.1250 T5
1 auf Anfrage 1 ~ 3050PAZStahl0.12190.121950 T5 - PAZ
1 auf Anfrage 1 ~ 30100StandardStahl0.240.24100 T5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 2.2 Material Polyurethan Teilung(mm) 5
Wickelnase ja Norm keine

Technischer Support