Zahnriemen / S8M / CR (Neopren) / Zugstrang Glasfaser / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G41M080010-[1-30/1]
G41M080012-[1-30/1]
G41M080015-[1-30/1]
G41M080020-[1-30/1]
G41M080025-[1-30/1]
G41M080030-[1-30/1]
G41M080050-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Breite
(mm)
Gewicht / m
(kg)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung
1 auf Anfrage 1 ~ 30100.0550.055S8M 100
1 auf Anfrage 1 ~ 30120.0660.066S8M 120
1 auf Anfrage 1 ~ 30150.08250.0825S8M 150
1 auf Anfrage 1 ~ 30200.110.11S8M 200
1 auf Anfrage 1 ~ 30250.1380.138S8M 250
1 auf Anfrage 1 ~ 30300.1650.165S8M 300
1 auf Anfrage 1 ~ 30500.2750.275S8M 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 5.3 Material Neoprene Teilung(mm) 8
Zugstrang Glas Wickelnase nein

Technischer Support