Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAM0012-[1-30/1] |
GAM0019-[1-30/1] |
GAM0025-[1-30/1] |
GAM0037-[1-30/1] |
GAM0050-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 3.172 | 1/8 | 0.007 | 0.007 | MXL - 012 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 4.763 | 3/16 | 0.009 | 0.009 | MXL - 019 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 635 | 1/4 | 0.012 | 0.012 | MXL - 025 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 953 | 3/8 | 0.017 | 0.017 | MXL - 037 | ||
1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 127 | 1/2 | 0.022 | 0.022 | MXL - 050 |
Loading...
Höhe(mm) | 1.1 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 2.032 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glas | Wickelnase | nein | Norm | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Breite(Zoll)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften