Zahnriemen / H / PUR / Zugstrang Glasfaser, Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDM0050-[1-30/1]
GDM0075-[1-30/1]
GDM0100-[1-30/1]
GDM0150-[1-30/1]
GDM0200-[1-30/1]
GDM0300-[1-30/1]
GDMU0075-[1-30/1]
GDMU0100-[1-30/1]
GDMU0100PAZ-[1-30/1]
GDMU0150-[1-30/1]
GDMU0200-[1-30/1]
GDMU0300-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Breite
(mm)
Breite
(Zoll)
Material Beschichtung Zugstrang Wickelnase Gewicht / m
(kg)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung
1 auf Anfrage 1 ~ 301271/2NeopreneStandardGlasnein0.0560.056H - 050
1 auf Anfrage 1 ~ 3019.053/4NeopreneStandardGlasnein0.0820.082H - 075
1 auf Anfrage 1 ~ 3025.41NeopreneStandardGlasnein0.1120.112H - 100
1 auf Anfrage 1 ~ 3038.11 1/2NeopreneStandardGlasnein0.1630.163H - 150
1 auf Anfrage 1 ~ 3050.82NeopreneStandardGlasnein0.2190.219H - 200
1 auf Anfrage 1 ~ 3076.23NeopreneStandardGlasnein0.3140.314H - 300
1 auf Anfrage 1 ~ 3019.053/4PolyurethanStandardStahlja0.080.08H - 075
1 auf Anfrage 1 ~ 3025.41PolyurethanStandardStahlja0.110.11H - 100
1 auf Anfrage 1 ~ 302541PolyurethanPAZStahlja0.110.11H - 100 PAZ
1 auf Anfrage 1 ~ 3025.41 1/2PolyurethanStandardStahlja0.160.16H - 150
1 auf Anfrage 1 ~ 3050.82PolyurethanStandardStahlja0.2150.215H - 200
1 auf Anfrage 1 ~ 3076.23PolyurethanStandardStahlja0.3250.325H - 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 4.3 Teilung(mm) 12.7 Norm keine

Technischer Support