Zahnriemen / AT20 / PUR / Zugstrang Stahl / offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GKN0025-[1-30/1]
GKN0032-[1-30/1]
GKN0050-[1-30/1]
GKN0050PAZ-[1-30/1]
GKN0075-[1-30/1]
GKN0100-[1-30/1]
GKN0150-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
Breite
(mm)
Beschichtung Gewicht / m
(kg)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung
1 auf Anfrage 1 ~ 3025Standard0.2250.22525 AT20
1 auf Anfrage 1 ~ 3032Standard0.310.3132 AT20
1 auf Anfrage 1 ~ 3050Standard0.480.4850 AT20
1 auf Anfrage 1 ~ 3050PAZ0.5040.50450 AT20 PAZ
1 auf Anfrage 1 ~ 3075Standard0.720.7275 AT20
1 auf Anfrage 1 ~ 30100Standard0.960.96100 AT20
1 auf Anfrage 1 ~ 30150Standard1.4251.425150 AT20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 8 Material Polyurethan Teilung(mm) 20
Zugstrang Stahl Wickelnase ja Norm keine

Technischer Support