Zahnriemen / DIN 5296 / H / CR (Neopren) / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GD01850075
GD01850100
GD01850150
GD01850200
GD01850300
GD01850400
GD01850500
GD02250075
GD02250100
GD02250150
GD02250200
GD02250300
GD02250400
GD02250500
GD02300075
GD02300100
GD02300150
GD02300200
GD02300300
GD02300400
GD02300500
GD02400075
GD02400100
GD02400150
GD02400200
GD02400300
GD02400400
GD02400500
GD02450075
GD02450100
GD02450150
GD02450200
GD02450300
GD02450400
GD02450500
GD02550075
GD02550100
GD02550150
GD02550200
GD02550300
GD02550400
GD02550500
GD02700075
GD02700100
GD02700150
GD02700200
GD02700300
GD02700400
GD02700500
GD02800075
GD02800100
GD02800150
GD02800200
GD02800300
GD02800400
GD02800500
GD03000075
GD03000100
GD03000150
GD03000200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wirklänge
(mm)
Wirklänge
(Zoll)
Breite
(mm)
Breite
(Zoll)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
Bezeichnung

12.40 €

1 3 Arbeitstage 469.918.519.053/4370.038185 H 075

15.66 €

1 3 Arbeitstage 469.918.525.41370.053185 H 100

22.86 €

1 3 Arbeitstage 469.918.538.11 1/2370.077185 H 150

29.94 €

1 3 Arbeitstage 469.918.550.82370.103185 H 200

43.88 €

1 3 Arbeitstage 469.918.576.23370.154185 H 300

61.83 €

1 3 Arbeitstage 469.918.5101.6004370.206185 H 400

77.25 €

1 3 Arbeitstage 469.918.51275370.257185 H 500

13.74 €

1 3 Arbeitstage 571.522.519.053/4450.047225 H 075

17.53 €

1 3 Arbeitstage 571.522.525.41450.064225 H 100

25.35 €

1 3 Arbeitstage 571.522.538.11 1/2450.093225 H 150

33.23 €

1 3 Arbeitstage 571.522.550.82450.125225 H 200

48.74 €

1 3 Arbeitstage 571.522.576.23450.187225 H 300

68.54 €

1 3 Arbeitstage 571.522.5101.6004450.251225 H 400

85.80 €

1 3 Arbeitstage 571.522.51275450.312225 H 500

13.74 €

1 3 Arbeitstage 584.22319.053/4460.048230 H 075

17.53 €

1 3 Arbeitstage 584.22325.41460.065230 H 100

25.35 €

1 3 Arbeitstage 584.22338.11 1/2460.095230 H 150

33.23 €

1 3 Arbeitstage 584.22350.82460.128230 H 200

48.74 €

1 3 Arbeitstage 584.22376.23460.191230 H 300

68.54 €

1 3 Arbeitstage 584.223101.6004460.256230 H 400

85.80 €

1 3 Arbeitstage 584.2231275460.319230 H 500

13.74 €

1 3 Arbeitstage 609.62419.053/4480.05240 H 075

17.53 €

1 3 Arbeitstage 609.62425.41480.068240 H 100

25.35 €

1 3 Arbeitstage 609.62438.11 1/2480.1240 H 150

33.23 €

1 3 Arbeitstage 609.62450.82480.134240 H 200

48.74 €

1 3 Arbeitstage 609.62476.23480.199240 H 300

68.54 €

1 3 Arbeitstage 609.624101.6004480.267240 H 400

85.80 €

1 3 Arbeitstage 609.6241275480.333240 H 500

14.73 €

1 3 Arbeitstage 622.324.519.053/4490.051245 H 075

19.07 €

1 3 Arbeitstage 622.324.525.41490.07245 H 100

27.36 €

1 3 Arbeitstage 622.324.538.11 1/2490.102245 H 150

36.05 €

1 3 Arbeitstage 622.324.550.82490.136245 H 200

52.62 €

1 3 Arbeitstage 622.324.576.23490.203245 H 300

75.56 €

1 3 Arbeitstage 622.324.5101.6004490.273245 H 400

94.72 €

1 3 Arbeitstage 622.324.51275490.34245 H 500

14.73 €

1 3 Arbeitstage 647.725.519.053/4510.053255 H 075

19.07 €

1 3 Arbeitstage 647.725.525.41510.072255 H 100

27.36 €

1 3 Arbeitstage 647.725.538.11 1/2510.106255 H 150

36.05 €

1 3 Arbeitstage 647.725.550.82510.142255 H 200

52.62 €

1 3 Arbeitstage 647.725.576.23510.212255 H 300

75.56 €

1 3 Arbeitstage 647.725.5101.6004510.284255 H 400

94.72 €

1 3 Arbeitstage 647.725.51275510.354255 H 500

14.73 €

1 3 Arbeitstage 685.82719.053/4540.056270 H 075

19.07 €

1 3 Arbeitstage 685.82725.41540.077270 H 100

27.36 €

1 3 Arbeitstage 685.82738.11 1/2540.112270 H 150

36.05 €

1 3 Arbeitstage 685.82750.82540.15270 H 200

52.62 €

1 3 Arbeitstage 685.82776.23540.224270 H 300

75.56 €

1 3 Arbeitstage 685.827101.6004540.301270 H 400

94.72 €

1 3 Arbeitstage 685.8271275540.375270 H 500

15.74 €

1 3 Arbeitstage 711.22819.053/4560.058280 H 075

20.31 €

1 3 Arbeitstage 711.22825.41560.08280 H 100

29.76 €

1 3 Arbeitstage 711.22838.11 1/2560.116280 H 150

38.71 €

1 3 Arbeitstage 711.22850.82560.156280 H 200

56.89 €

1 3 Arbeitstage 711.22876.23560.232280 H 300

81.79 €

1 3 Arbeitstage 711.228101.6004560.312280 H 400

100.92 €

1 3 Arbeitstage 711.2281275560.388280 H 500

15.74 €

1 3 Arbeitstage 7623019.053/4600.062300 H 075

20.31 €

1 3 Arbeitstage 7623025.41600.085300 H 100

29.76 €

1 3 Arbeitstage 7623038.11 1/2600.125300 H 150

38.71 €

1 3 Arbeitstage 7623050.82600.167300 H 200

Loading...

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 4.3 Material Neoprene Teilung(mm) 12.7
Zugstrang Glas Wickelnase nein Norm DIN 5296
Zusatzbezeichnung Zahnflachriemen zöllig

Technischer Support