Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPL050
Länge(mm) | 76.6 | Breite(mm) | 39 | Riemenbreite(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium | Wickelnase | nein | Norm | keine |
Gewicht(kg) | 0.104 | Bezeichnung | L 050 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen-Verbindungsplatten / L / Aluminium, die Teilenummer ist KPL050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPL050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften