Materialauflageständer mit Tragrolle

Materialauflageständer mit Tragrolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die TORWEGGE Materialauflageständer werden als stabile, geschweißte Stahlkonstruktion gefertigt und sind RAL 5015 Himmelblau pulverbeschichtet. Die Ständer sind über einen massiven Klemmring stufenlos höhenverstellbar. Der Standfuß ist je nach Anforderung als Dreibein oder als Bodenplatte ausgeführt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TO-MAS-1000KG-1030-ST
TO-MAS-100KG-ST-DB
TO-MAS-150KG-1230-ST
TO-MAS-150KG-700-ST
TO-MAS-600KG-1040-ST
TO-MAS-600KG-1040-STV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

1,274.30 €

1 4 Arbeitstage 100038

361.03 €

1 4 Arbeitstage 10011

336.67 €

1 4 Arbeitstage 15015.5

336.67 €

1 4 Arbeitstage 15014.5

574.60 €

1 4 Arbeitstage 60032

694.23 €

1 4 Arbeitstage 60030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung Rolle (DE) verzinkt

Technischer Support