Materialauflageständer mit zwei Kugelrollen in V-förmiger Aufnahme

Materialauflageständer mit zwei Kugelrollen in V-förmiger Aufnahme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die TORWEGGE Materialauflageständer werden als stabile, geschweißte Stahlkonstruktion gefertigt und sind RAL 5015 Himmelblau pulverbeschichtet. Die Ständer sind über einen massiven Klemmring stufenlos höhenverstellbar. Der Standfuß ist je nach Anforderung als Dreibein oder als Bodenplatte ausgeführt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TO-MAS-150KG-1230-KRV
TO-MAS-600KG-1040-KRV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

300.98 €

1 4 Arbeitstage 10015

779.82 €

1 4 Arbeitstage 60032

Loading...

  1. 1

Technischer Support