• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transportfahrwerk für Maschinentransport mit Polyurethanrollen

Transportfahrwerk für Maschinentransport mit Polyurethanrollen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· optimaler Korrosionsschutz durch verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe
· alle Transport-Fahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange; Länge 1.230 mm (JFB3 ohne Gelenk = 1.000 mm)
· Länge Lenkstange mit Zugöse = 1.120 mm (JLB3 ohne Zugöse = 990 mm)
· Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagqualität ausgestattet
· Stützrollen nicht kreidend
· verstellbarer Kasettenabstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFB3-K-VU-PLUS
JFB6-K-VU-PLUS
JFB7-K-VU-PLUS
JFB9-K-VU-PLUS
JFB10-K-VU-PLUS
JFB12/K-VU-PLUS
JFB14-K-VU-PLUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

650.01 €

1 4 Arbeitstage 300012

1,316.68 €

1 20 Arbeitstage 600025

1,450.00 €

1 20 Arbeitstage 700027

1,316.66 €

1 20 Arbeitstage 900035

1,850.01 €

1 20 Arbeitstage 1000035

1,916.67 €

1 20 Arbeitstage 1200039

2,183.32 €

1 20 Arbeitstage 1400039

Loading...

  1. 1

Technischer Support