Materialauflageständer mit Kugelrollschiene mit 6 Kugelrollen

Materialauflageständer mit Kugelrollschiene mit 6 Kugelrollen
· Materialauflageständer mit Kugelrollschiene 500 mm besetzt mit 6 Stück Kugelrollen
· stufenlos höhenverstellbar mit unserem speziellen Klemmsystem
· max. Flächenbelastung 150 kg
· stufenlose Höhenverstellung von 740 - 1.230 mm
· Bodenplatte aus Stahl 350 x 350 x 10 mm in RAL 5015 himmelblau pulverbeschichtet
· mit Bodenausgleichsschrauben für einen sicheren Stand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TO-MAS-150KG-1230-KR

Teilenummer
TO-MAS-150KG-1230-KR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

364.17 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 150 Eigengewicht(kg) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Materialauflageständer mit Kugelrollschiene mit 6 Kugelrollen, die Teilenummer ist TO-MAS-150KG-1230-KR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TO-MAS-150KG-1230-KR.

Technischer Support