• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrauben mit Ansatz / GN 732.1 / Stahl / 5.8 / Innensechskant / Innensechskant

Schrauben mit Ansatz / GN 732.1 / Stahl / 5.8 / Innensechskant / Innensechskant
  • Mengenrabatt
Die Abmessungen d2 / l1 der Bundschrauben GN_732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN_444, Augenschrauben GN_1524, Augenmuttern GN_444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN_919.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 732.1 / Stahl / Bundschrauben

Hinweis


Die Abmessungen d2 / l1 der Bundschrauben GN 732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN 444, Augenschrauben GN 1524, Augenmuttern GN 444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN 919.

siehe auch...
• Augenschrauben DIN 444
• Augenschrauben GN 1524 (mit langem Gewinde)
• Augenmuttern GN 444.2
• Naben mit Spiralexzentern GN 919

Bestellbeispiel

Bestellbeispiel
1d1
2d2
3l1
4Werkstoff

Ausführung                                  

• Stahl                                                       ST
 - Festigkeitsklasse 5.8
 - brüniert
 - einsatzgehärtet (EHT 0,2 bis 0,4 mm)
• Festigkeitswerte von Schrauben
• RoHS-konform

Maßzeichnung

          
d1d2
l1+0,20
+0,13
d3l2l3s
M 5
6-0,03
-0,05
5678---12733
M 6
8-0,05
-0,08
568910121314844
M 8
10-0,05
-0,08
8101215---161155
M 10
12-0,05
-0,08
121417----191366
M 12
14-0,05
-0,08
1416-----221688
M 14
16-0,05
-0,08
1718-----251988
Teilenummer
732.1-M5-6-6-ST
732.1-M5-6-7-ST
732.1-M5-6-8-ST
732.1-M6-8-5-ST
732.1-M6-8-6-ST
732.1-M6-8-8-ST
732.1-M6-8-9-ST
732.1-M6-8-10-ST
732.1-M6-8-12-ST
732.1-M6-8-13-ST
732.1-M8-10-8-ST
732.1-M8-10-10-ST
732.1-M8-10-12-ST
732.1-M8-10-15-ST
732.1-M10-12-12-ST
732.1-M10-12-14-ST
732.1-M10-12-17-ST
732.1-M12-14-14-ST
732.1-M12-14-16-ST
732.1-M14-16-17-ST
732.1-M14-16-18-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

2.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

2.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

3.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

3.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

3.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

3.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

4.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

5.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

5.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

8.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

8.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support