Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1705.100
Werkstoff | Stahl geschwärzt | b max.(mm) | 92 | b min.(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
l1(mm) | 67 | l2(mm) | 15 | l3 min.(mm) | 12 |
l3 max.(mm) | 63.5 | l4 min.(mm) | 53.5 | l4 max.(mm) | 113.5 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja | Gewicht(g) | 1400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückanschläge für Schraubstöcke / 1705.100 / Schraubanschlag drehbar, schwenkbar / Rändelkopf / Klemmhebelverstellung / M8 / Stahl / brüniert, die Teilenummer ist 1705.100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1705.100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften