Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / "ISO 9563" / HTDM / CR (Neoprene) / Glasfaser

Hochleistungs-Zahnriemen / Powergrip / "ISO 9563" / HTDM / CR (Neoprene) / Glasfaser
3M und 5M:
· 3M und 5M PowerGrip™ HTD™ sind für Drehzahlen bis 20 000 U/min und Leistungen bis 10 kW ausgelegt
· Die optimierte Zahnform ermöglicht die Übertragung hoher Belastungen auch bei kleinen Teilungen
· Umfangsgeschwindigkeit bis zu 80m/s
· Wirkungsgrade bis zu 99%
· Kompakte Bauweise
· 25% verbessertes Zahnübersprungsverhalten gegenüber PowerGrip™
· Langlebig und wartungsfrei
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™-Profil-Riemenscheiben
8M, 14M und 20M:
· Belastbarkeit bis zu 1 000kW.Kein Schlupf. PowerGrip™ HTD™-Riemenzähne greifen nahtlos in die Scheibenrillen der Riemenscheibe ein und reduzieren so Drehzahlschwankungen
· Großer Drehzahlbereich
· Wirtschaftlicher Betrieb. Weder Schmierung noch Nachspannen wegen Dehnung oder Abnutzung sind erforderlich
· Hoher mechanischer Wirkungsgrad. Durch die vorteilhafte Riemenkonstruktion tritt geringe Wärmeentwicklung auf und da der Antrieb unabhängig von der Reibung ist, ist nur eine geringe Vorspannung erforderlich
· Konstante Antriebsdrehzahlen
· Lange störungsfreie Lebensdauer (durch hervorragende Abriebfestigkeit) in vielen Anwendungen, bei denen Metallkomponenten wie Ketten und Zahnräder innerhalb von Monaten verschleißen
· PowerGrip™ HTD™ 14M: statisch leitfähig (ISO 9563), das Produkt erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX
· Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
· Perfekter Sitz auf HTD™ Profil-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTD 1000 5M 9
HTD 1000 5M 15
HTD 1000 5M 25
HTD 1000 8M 20
HTD 1000 8M 30
HTD 1000 8M 50
HTD 1000 8M 85
HTD 1000 8M 711
HTD 1002 3M 6
HTD 1002 3M 9
HTD 1002 3M 15
HTD 1002 3M 711
HTD 10005M 9
HTD 10005M 15
HTD 10005M 25
HTD 10005M 711
HTD 1025 5M 9
HTD 1025 5M 15
HTD 1025 5M 25
HTD 10255M 9
HTD 10255M 15
HTD 10255M 25
HTD 10255M 457
HTD 1035 5M 9
HTD 1035 5M 15
HTD 1035 5M 25
HTD 10355M 9
HTD 10355M 15
HTD 10355M 25
HTD 10355M 711
HTD 1040 8M 20
HTD 1040 8M 30
HTD 1040 8M 50
HTD 1040 8M 85
HTD 1040 8M 711
HTD 1050 5M 9
HTD 1050 5M 15
HTD 1050 5M 25
HTD 10505M 9
HTD 10505M 15
HTD 10505M 25
HTD 10505M 711
HTD 105 3M 6
HTD 105 3M 9
HTD 105 3M 15
HTD 105 3M 457
HTD 1064 8M 20
HTD 1064 8M 30
HTD 1064 8M 50
HTD 1064 8M 85
HTD 1064 8M 457
HTD 1071 3M 457
HTD 1080 3M 457
HTD 1080 8M 20
HTD 1080 8M 30
HTD 1080 8M 50
HTD 1080 8M 85
HTD 1080 8M 457
HTD 1092 14M 40
HTD 1092 14M 55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff - Riemen Ausführung - Profil Riemenbreite (mm)
(mm)
Umfangslänge(mm)
(mm)
Anz. Zähne Zugstrang Material Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Teilung
(mm)
Wirklänge
(mm)
Zusatzbezeichnung Bezeichnung

14.05 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M91000200--------

20.82 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M151000200--------

31.35 €

1 7 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M251000200--------

30.47 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M201000125--------

45.92 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M301000125--------

76.43 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M501000125--------

129.61 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M851000125--------

783.79 €

1 3 Arbeitstage -----125GlasfaserNeoprene7115.681000Gates Powergrip HTDHTD - 1000 - 8M - 711

8.53 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-61002334--------

11.09 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-91002334--------

16.58 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-151002334--------

585.13 €

1 3 Arbeitstage -----334GlasfaserNeoprene7112.431002Gates Powergrip HTDHTD - 1002 - 3M - 711

13.40 €

1 3 Arbeitstage -----200GlasfaserNeoprene93.651000Gates Powergrip HTDHTD - 1000 5M - 9

19.85 €

1 3 Arbeitstage -----200GlasfaserNeoprene153.651000Gates Powergrip HTDHTD - 1000 5M - 15

29.89 €

1 3 Arbeitstage -----200GlasfaserNeoprene253.651000Gates Powergrip HTDHTD - 1000 5M - 25

661.24 €

1 3 Arbeitstage -----200GlasfaserNeoprene7113.651000Gates Powergrip HTDHTD - 1000 5M - 711

14.21 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M91025205--------

21.54 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M151025205--------

31.75 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M251025205--------

13.54 €

1 3 Arbeitstage -----205GlasfaserNeoprene93.651025Gates Powergrip HTDHTD - 1025 5M - 9

20.53 €

1 3 Arbeitstage -----205GlasfaserNeoprene153.651025Gates Powergrip HTDHTD - 1025 5M - 15

30.27 €

1 3 Arbeitstage -----205GlasfaserNeoprene253.651025Gates Powergrip HTDHTD - 1025 5M - 25

431.95 €

1 3 Arbeitstage -----205GlasfaserNeoprene4573.651025Gates Powergrip HTDHTD - 1025 5M - 457

14.27 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M91035207--------

21.36 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M151035207--------

32.03 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M251035207--------

13.61 €

1 3 Arbeitstage -----207GlasfaserNeoprene93.651035Gates Powergrip HTDHTD - 1035 5M - 9

20.36 €

1 3 Arbeitstage -----207GlasfaserNeoprene153.651035Gates Powergrip HTDHTD - 1035 5M - 15

30.56 €

1 3 Arbeitstage -----207GlasfaserNeoprene253.651035Gates Powergrip HTDHTD - 1035 5M - 25

682.70 €

1 3 Arbeitstage -----207GlasfaserNeoprene7113.651035Gates Powergrip HTDHTD - 1035 5M - 711

31.19 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M201040130--------

89.76 €

1 17 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M301040130--------

78.19 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M501040130--------

132.92 €

1 7 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M851040130--------

804.73 €

1 3 Arbeitstage -----130GlasfaserNeoprene7115.681040Gates Powergrip HTDHTD - 1040 - 8M - 711

14.58 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M91050210--------

21.46 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M151050210--------

32.76 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 5M251050210--------

13.90 €

1 3 Arbeitstage -----210GlasfaserNeoprene93.651050Gates Powergrip HTDHTD - 1050 5M - 9

20.47 €

1 3 Arbeitstage -----210GlasfaserNeoprene153.651050Gates Powergrip HTDHTD - 1050 5M - 15

31.22 €

1 3 Arbeitstage -----210GlasfaserNeoprene253.651050Gates Powergrip HTDHTD - 1050 5M - 25

693.22 €

1 3 Arbeitstage -----210GlasfaserNeoprene7113.651050Gates Powergrip HTDHTD - 1050 5M - 711

4.43 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-610535--------

6.06 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-910535--------

8.82 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummi-1510535--------

207.89 €

1 3 Arbeitstage -----35GlasfaserNeoprene4572.43105Gates Powergrip HTDHTD - 105 - 3M - 457

32.03 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M201064133--------

47.90 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M301064133--------

80.39 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M501064133--------

136.19 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M851064133--------

525.93 €

1 3 Arbeitstage -----133GlasfaserNeoprene4575.681064Gates Powergrip HTDHTD - 1064 - 8M - 457

383.16 €

1 3 Arbeitstage -----357GlasfaserNeoprene4572.431071Gates Powergrip HTDHTD - 1071 - 3M - 457

388.27 €

1 3 Arbeitstage -----360GlasfaserNeoprene4572.431080Gates Powergrip HTDHTD - 1080 - 3M - 457

32.57 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M201080135--------

48.50 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M301080135--------

81.26 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M501080135--------

137.97 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 8M851080135--------

534.69 €

1 3 Arbeitstage -----135GlasfaserNeoprene4575.681080Gates Powergrip HTDHTD - 1080 - 8M - 457

146.59 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 14M40109278--------

200.77 €

1 12 Arbeitstage GeschlossenGummiHTD 14M55109278--------

Loading...

Technischer Support