Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohr-Ø | Betriebstemperaturbereich (℃) | Rohrdurchführung Ausführung (Details) | Anzahl der Anschlüsse | Verfahren für Anschluss der Steueröffnung | Anschluss | Anzahl der montierbaren 2-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren 3-Wege-Ventile | Anzahl der montierbaren Reinigungsventile | Absperrschieber | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Anzahl der Verteilerblöcke | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.47 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Sonstige | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
513.97 € | 1 | 28 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
513.97 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
11.06 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Montage der Mutter | - | - | ||
38.42 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | O-Ring Montage | - | - | ||
251.34 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Unterbasis | - | - | ||
251.34 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Unterbasis | - | - | ||
399.06 € | 1 | 77 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Sonstige | - | - | 5~ 50 | - | 2 Anschlüsse / Membran-Typ (kompatibel mit 2-Komponenten-Farbe) | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
552.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | 2 Anschlüsse / Membran-Typ (kompatibel mit 2-Komponenten-Farbe) | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
552.55 € | 1 | 28 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | 2 Anschlüsse / Membran-Typ (kompatibel mit 2-Komponenten-Farbe) | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
133.89 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | 2 Anschlüsse / Membran-Typ (kompatibel mit 2-Komponenten-Farbe) | - | - | - | - | - | - | Baugruppe Blendenkörper | - | - | ||
423.89 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Sonstige | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 3 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
577.39 € | 1 | 28 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 3 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
577.39 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 3 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Ventil | - | - | ||
251.34 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 3 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Unterbasis | - | - | ||
251.34 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 3 Anschlüssen | - | - | - | - | - | - | Unterbasis | - | - | ||
159.63 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeug zum Befestigen und Lösen des Ventils | - | - | ||
98.06 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeug zum Befestigen und Lösen des Ventils (für Steckschlüssel) | - | - | ||
101.77 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Werkzeug zum Zerlegen und Reinigen des Ventilkörpers | - | - | ||
68.74 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Überwurfmutter zum Befestigen/Lösen der Buchse | - | Geeignete Armatur VCK□0806, 0604 | ||
65.15 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Überwurfmutter zum Befestigen/Lösen der Buchse | - | Anwendbarer Beschlag VCK□1209, 1008, 1075 | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ø4 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | Steckverbinder | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ø6 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | Steckverbinder | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø8 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | Steckverbinder | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø7,5 (Rohr-Innendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | Steckverbinder | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ø9 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | Steckverbinder | ||
68.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ø4 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 40° schwenkbares Kniestück | ||
68.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ø6 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 40° schwenkbares Kniestück | ||
68.32 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø8 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 40° schwenkbares Kniestück | ||
68.32 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø7,5 (Rohr-Innendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 40° schwenkbares Kniestück | ||
68.32 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ø9 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 40° schwenkbares Kniestück | ||
1.45 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | - | 0~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Dichtung | - | - | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø6 | 0~ 60 | ø4 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 90° schwenkbares Winkelstück | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø8 | 0~ 60 | ø6 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 90° schwenkbares Winkelstück | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø8 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 90° schwenkbares Winkelstück | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø10 | 0~ 60 | ø7,5 (Rohr-Innendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 90° schwenkbares Winkelstück | ||
66.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | G | 1/4 | Ø12 | 0~ 60 | ø9 (Rohrinnendurchmesser) | - | - | - | - | - | - | - | Beschlag aus rostfreiem Stahl SUS 316L | - | 90° schwenkbares Winkelstück | ||
662.53 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | Ohne 2-Wege-Ventil | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
389.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
642.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
858.65 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
389.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
642.71 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
858.65 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 2 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
585.31 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
838.79 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
1,054.73 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
585.31 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
838.81 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
1,054.73 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 4 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
781.40 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
1,034.89 € | 1 | 28 Arbeitstage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
781.40 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
1,034.89 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
1,250.81 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 6 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
977.48 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 8 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
1,446.90 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø4 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 8 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
977.48 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 8 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | Keine | - | Verteiler | - | - | ||
1,230.97 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 8 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 1 Stück (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - | ||
1,446.90 € | 1 | auf Anfrage | [Dazugehörige Komponenten] Verwandte Komponenten | - | - | - | 5~ 50 | - | Ventil mit 2 Anschlüssen, Reinigungsventil | ø6 Schnellkupplung (antistatisch) | - | 8 Einheiten (Farbe) | Ohne 3-Wege-Ventil | 3 Einheiten (2-Wege-Ventil) | 1 Einheit | Verteiler | - | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohr-Ø
Rohrdurchführung Ausführung (Details)
Anzahl der Anschlüsse
Verfahren für Anschluss der Steueröffnung
Anschluss
Anzahl der montierbaren 2-Wege-Ventile
Anzahl der montierbaren 3-Wege-Ventile
Anzahl der montierbaren Reinigungsventile
Absperrschieber
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Anzahl der Verteilerblöcke
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften