Geschwindigkeitsregler mit Drehregler, DSC-C-Serie, kompakte Ausführung

Geschwindigkeitsregler mit Drehregler, DSC-C-Serie, kompakte Ausführung
Ein Geschwindigkeitsregler mit einem Drehregler.
[Eigenschaften]
· Kniestück mit einfachwirkendem Fitting. Wird als Geschwindigkeitsregler verwendet. Ausgestattet mit Meter in und Meter out.
· Ermöglicht die Visualisierung der Zylindergeschwindigkeitseinstellungen. Die Geschwindigkeit der Zylinder lässt sich einfach, zuverlässig und von jedermann einstellen.
· Ein Drehzahlregler mit einer zur Nadelzahl proportionalen Durchflusscharakteristik und geringen individuellen Unterschieden.
· Ermöglicht detaillierte Quantifizierung und Quantisierung.
[Anwendungen]
· Wird beim Studium der Rückverfolgbarkeit verwendet.
· Zur Visualisierung der Durchflussrate.
· Passt die Geschwindigkeit oder Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit von Zylindern, Zylinder Ventilen, Sanitär-Ventilen, Ventilen usw. durch Einstellen der Durchflussrate an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DSC-C-M5-6

Teilenummer
DSC-C-M5-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Speed Controller Haupteinheits-Form Winkelstück Richtung der Steuerung Meter-Out
Verbindertyp Male thread + One-Touch Couplings Haupteinheits-Material Polybutylene Terephthalate Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Brass Griffausführung Push Lock Calibrated Betriebstemperaturbereich(℃) 0:: 60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0,05 bis 1,0 Max. Durchfluss(l/min) 0.9 Flow Rate Characteristics Standard Durchflussrate
Oil And Dust Resistant Keine Material Limit Keine Piping Size M5
Compatible Tube Outer Diameter(φ) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Geschwindigkeitsregler mit Drehregler, DSC-C-Serie, kompakte Ausführung, die Teilenummer ist DSC-C-M5-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSC-C-M5-6.

Technischer Support