Kontaktloses Kegelzahnrad vom Typ MagTran FDS / FBS

Kontaktloses Kegelzahnrad vom Typ MagTran FDS / FBS
Ermöglicht eine berührungslose 90°-Antriebsübertragung über sich kreuzende Achsen.
Das Spiel kann mit der am Halter vorgesehenen Klemmschraube zur Feinabstimmung des Drehmoments frei verändert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FDS4035-A12-B12
FDS4035-A15-B15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.24 €

1 10 Arbeitstage

102.10 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung/Ausführung hohes Drehmoment Ausführung hohes Drehmoment Orthogonal/parallel Orthogonale Ausführung Wärmebeständigkeit(°C) 60
Magnetmaterial Neodym-Sintermagnet Magnetoberflächenbehandlung Ni-Cu-Ni 3-Schicht-Spiel Werkstoff Halter Aluminium (A5056)

Technischer Support