FREESPAN Riemen

FREESPAN Riemen
Geeignet für den synchronen Transport, bei dem eine Positionierung erforderlich ist, und für die Übertragung leichter Lasten.
Die Rückseite des Riemens haftet an verschiedenen Profilformen und speziellen Abdeckungen.
Kann für lange Hin- und Herbewegungen und Drehbewegungen verwendet werden.
Bitte geben Sie die Anzahl der Zähne an. Wir bereiten das Produkt vor dem Versand entsprechend vor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTKG150S8M-[60-2500/1]
FTKG250S8M-[60-2500/1]
FTKG300S8M-[60-2500/1]
FTKG400S8M-[60-2500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
1 6 Arbeitstage 15
1 6 Arbeitstage 25
1 6 Arbeitstage 30
1 6 Arbeitstage 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen PU
Werkstoff - Zugstrang Aramid Ausführung - Profil S8M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment

Technischer Support