• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS*1F-T, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, Durchflussregulierung manipulationssicher

AS*1F-T, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, Durchflussregulierung manipulationssicher
Speed controller with one-touch fittings for preventing unintentional manual operations.
[Features]
· Flow rate can be adjusted using a dedicated tool.
· In-line type.
· Fluid: air.
· Proof pressure: 1.5 MPa.
· Maximum operating pressure: 1 MPa.
· Minimum operating pressure: 0.1 MPa.
· Ambient and fluid temperature: -5 to +60°C (no freezing).
· Body size: M5 standard, 1/8 standard, 1/4 standard, 3/8 standard and 1/2 standard.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1001F-04T
AS1001F-06T
AS1001F-07T
AS2001F-04T
AS2001F-06T
AS2001F-06T-X21
AS2001F-06T-X214
AS2001F-07T
AS2051F-08T
AS3001F-06T
AS3001F-08T
AS3001F-09T
AS3001F-10T
AS3001F-11T
AS3001F-12T
AS4001F-10T
AS4001F-10T-X21
AS4001F-12T
AS4001F-12T-X214
AS4001F-13T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrate
(l/min)
Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

9.79 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,01004-M5 standardOhne

9.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-5~600,1~1,01006-M5 standardOhne

9.79 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0100-1/4M5 StandardOhne

12.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-5~600,1~1,01304-1/8 StandardOhne

12.73 €

1 4 Arbeitstage -5~600,1~1,02306-1/8 StandardOhne

16.02 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.02306-1/8-StandardFettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil)

14.06 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.02306-1/8-StandardThrottle valve (no check valve)

12.73 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0230-1/41/8-StandardOhne

14.18 €

1 4 Arbeitstage -5~600.1~1.04608-1/4 StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.04206-3/8-StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.06608-3/8-StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0660-5/163/8-StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.092010-3/8-StandardOhne

17.94 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.0920-3/83/8-StandardOhne

18.98 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.092012-3/8-StandardOhne

25.26 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,05010-1/2-StandardOhne

28.98 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,05010-1/2-StandardFettfrei (Fluorbeschichtung abdichten) + Abflussdrosselung (kein Rückschlagventil)

25.26 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,39012-1/2-StandardOhne

26.55 €

1 26 Arbeitstage -5~ 600.1~ 1.01,39012-1/2-StandardThrottle valve (no check valve)

25.24 €

1 26 Arbeitstage -5~600.1~1.01,390-1/21/2-StandardOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Steuerungsmethode Abflussregler
Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten Haupteinheits-Material PP, Messing, chemisch vernickelt Umgebung, Anwendungen Standard
Griffausführung Manipulationssicher Option mit Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter

Technischer Support