Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Connection Dia. | Types of Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Rc | ||
21.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 30 | 1/4 | Rc | ||
21.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | G | ||
21.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | G | ||
21.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | NPT | ||
21.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | NPT | ||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Bis zu 100 | 1/8 | Rc | ||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 100 | 1/4 | Rc | ||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Bis zu 100 | 1/8 | G | ||
25.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | G | ||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Bis zu 100 | 1/8 | NPT | ||
25.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | NPT | ||
28.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 111 | Bis zu 200 | 1/4 | Rc | ||
28.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 200 | 3/8 | Rc | ||
28.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 111 | Bis zu 200 | 1/4 | G | ||
28.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 111 | Bis zu 200 | 3/8 | G | ||
28.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 111 | Bis zu 200 | 1/4 | NPT | ||
28.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 111 | Bis zu 200 | 3/8 | NPT |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Sonstige | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P | Integrierte Patrone | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Integrierte Patrone |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Connection Dia.
Types of Screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften