• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Führungswelle mit Innengewinde beidseitig

Führungswelle mit Innengewinde beidseitig
Gehärtete Führungswelle mit feinstgeschliffener Oberfläche und Innengewinden.

(i)Hinweis

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungswelle mit Innengewinde beidseitig N 425

Produktbeschreibung

Typen

N 425 Führungswelle mit Innengewinde beidseitig

Eignung

Gehärtete Führungswelle mit feinstgeschliffener Oberfläche.
• Geeignet für hochgenaue Kugelführungen.
• Bei Verwendung mit MarMotion Führungsbuchsen und Kugelkäfigen ist Vorspannung sichergestellt.

Merkmale

• Führungsdurchmesser dw feinstgeschliffen und geläppt auf ISO–h3, Rz <1 μm
• Rundheit innerhalb 1/3 ISO-IT3.
• Geradheit kleiner 5 μm/100 mm.
• Enden mit Fase bzw. mit Voreinführung.
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

• Durchmesser dw = 2,5 - 6
Werkstoff X155 CrVMo 12 1 (1.2379)
Durchmesser dw = 8 - 40
Werkstoff 100 Cr 6 (1.3505) bzw.
16 MnCr 5 (1.7131) oder vergleichbare Wälzlagerstähle
• Sorgfältig wärmebehandelt Härte HRC 60–64/HV 720–815
• Je nach Durchmesser Mindesthärtetiefe
0,8–1,5 mm (bis Durchmesser dw = 10 durchgehärtet)

Sonderanfertigungen

• Weitere Abmessungen oder Ausführungen sind nach WerkstückZeichnung lieferbar, auch aus nichtrostendem Stahl (1.4112).

Bestell-Text

Führungswelle N 4 . . /dw/l     Best.-Nr. 5010 . . .

Maßzeichnung

Technische Daten

   N 425
   dw = 12 - 20: M6x15
dwlfBest.-Nr.
128035010832
 100 5010833
 125 5010834
 140 5010835
 160 5010836
 180 5010837
 200 5010838
 250 5010839
 300 5010840
1410035010841
 125 5010842
 140 5010843
 160 5010844
 180 5010845
 220 5010846
1512535010847
 160 5010848
 180 5010849
 200 5010850
1610035010851
 125 5010852
 140 5010853
 160 5010854
 180 5010855
 200 5010856
 220 5010857
 250 5010858
 300 5010859
 350 5010860
1810035010861
 140 5010862
 160 5010863
 180 5010864
 200 5010865
 250 5010866
 300 5010867
2011035010868
 125 5010869
 140 5010870
 160 5010871
 180 5010872
 200 5010873
 250 5010874
 300 5010875
 350 5010876
 400 5010877
2514045010878
 150 5010879
 160 5010880
 180 5010881
 200 5010882
 220 5010883
 250 5010884
 300 5010885
 350 5010886
 400 5010887
 500 5010888
3216045010889
 180 5010890
 200 5010891
 300 5010892
 350 5010893
 400 5010894
 500 5010895
 600 5010896
4018055010897
 200 5010898
 220 5010899
 240 5010900
 260 5010901
 300 5010902
 350 5010903
 450 5010904
Teilenummer
5010832
5010833
5010834
5010835
5010836
5010837
5010838
5010839
5010840
5010841
5010842
5010843
5010844
5010845
5010846
5010847
5010848
5010849
5010850
5010851
5010852
5010853
5010854
5010855
5010856
5010857
5010858
5010859
5010860
5010861
5010862
5010863
5010864
5010865
5010866
5010867
5010868
5010869
5010870
5010871
5010872
5010873
5010874
5010875
5010876
5010877
5010878
5010879
5010880
5010881
5010882
5010883
5010884
5010885
5010886
5010887
5010888
5010889
5010890
5010891
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
L Länge der Welle
(mm)
f Abstand Sicherungsring (Welle)
(mm)

50.62 €

1 12 Arbeitstage 12803

52.29 €

1 12 Arbeitstage 121003

55.25 €

1 33 Arbeitstage 121283

58.05 €

1 12 Arbeitstage 121403

63.43 €

1 18 Arbeitstage 121603

71.62 €

1 12 Arbeitstage 121803

80.77 €

1 12 Arbeitstage 122003

123.63 €

1 12 Arbeitstage 122503

165.31 €

1 12 Arbeitstage 123003

57.08 €

1 12 Arbeitstage 141003

58.05 €

1 12 Arbeitstage 141253

58.86 €

1 12 Arbeitstage 141403

60.52 €

1 12 Arbeitstage 141603

64.29 €

1 auf Anfrage 141803

77.28 €

1 12 Arbeitstage 142203

58.05 €

1 auf Anfrage 151253

60.52 €

1 12 Arbeitstage 151603

64.29 €

1 auf Anfrage 151803

69.74 €

1 auf Anfrage 152003

57.08 €

1 12 Arbeitstage 161003

58.05 €

1 33 Arbeitstage 161253

58.86 €

1 12 Arbeitstage 161403

60.52 €

1 12 Arbeitstage 161603

64.29 €

1 12 Arbeitstage 161803

69.74 €

1 12 Arbeitstage 162003

77.28 €

1 auf Anfrage 162203

92.18 €

1 12 Arbeitstage 162503

126.32 €

1 12 Arbeitstage 163003

169.83 €

1 12 Arbeitstage 163503

58.86 €

1 12 Arbeitstage 181003

61.49 €

1 auf Anfrage 181403

63.43 €

1 auf Anfrage 181603

65.26 €

1 12 Arbeitstage 181803

68.82 €

1 12 Arbeitstage 182003

82.82 €

1 12 Arbeitstage 182503

103.92 €

1 auf Anfrage 183003

59.72 €

1 12 Arbeitstage 201103

60.52 €

1 12 Arbeitstage 201253

61.49 €

1 12 Arbeitstage 201403

63.43 €

1 12 Arbeitstage 201603

65.26 €

1 33 Arbeitstage 201803

68.82 €

1 12 Arbeitstage 202003

82.82 €

1 12 Arbeitstage 202503

103.92 €

1 auf Anfrage 203003

134.72 €

1 12 Arbeitstage 203503

168.86 €

1 12 Arbeitstage 204003

79.11 €

1 12 Arbeitstage 251404

82.60 €

1 12 Arbeitstage 251504

84.43 €

1 20 Arbeitstage 251604

88.74 €

1 12 Arbeitstage 251804

91.32 €

1 51 Arbeitstage 252004

98.43 €

1 12 Arbeitstage 252204

111.46 €

1 12 Arbeitstage 252504

130.20 €

1 12 Arbeitstage 253004

160.03 €

1 12 Arbeitstage 253504

198.05 €

1 12 Arbeitstage 254004

238.65 €

1 12 Arbeitstage 255004

93.37 €

1 12 Arbeitstage 321604

101.45 €

1 30 Arbeitstage 321804

110.82 €

1 12 Arbeitstage 322004

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Wellen

Technischer Support