• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelkäfig aus Messing - Mini-Reihe

Kugelkäfig aus Messing - Mini-Reihe
Kugelkäfig aus Messing mit Stahlkugeln angeordnet auf einer Schraubenlinie - Mini-Serie.

(i)Hinweis

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelkäfig aus Messing N 502 Mini-Reihe

Produktbeschreibung

Eignung

Kugelkäfig aus Messing mit Stahlkugeln angeordnet auf einer Schraubenlinie zur Verwendung mit Führungsbuchsen der Mini-Reihe.
• "Mini-Reihe" speziell für die Feinwerktechnik- und Optik-Industrie entwickelt.
• Verwendung von kleineren Kugeln im Vergleich zu Typ N 501.
• Verringerter Einbauraum durch Verwendung in Kombination mit Führungsbuchsen der Mini-Reihe.
• Die Anordnung der Kugeln auf einer Schraubenlinie ist optimal für Hubbewegungen und Drehbewegungen.

Merkmale

• Die Kugelkammern sind mechanisch so verstemmt, dass die Kugeln unverlierbar, aber leicht beweglich gehalten werden.
• Die Kugeln sind in optimaler Dichte so angeordnet, dass bei Hub- und bei Drehbewegungen jede Kugel auf einer eigenen Bahn läuft.
• Die Kugelanordnung gewährleistet einen ruhigen Lauf und verlängert die Lebensdauer der Kugelführung erheblich.
• Messing bietet hohe mechanische Festigkeit, beste Gleiteigenschaften, hohe Abriebfestigkeit und Warmfestigkeit.
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

Käfig:
• Messing
• Dauergebrauchstemperatur max. 150°C (Bei höheren Temperaturen bitten wir um Rückfrage.)
Kugeln:
• Niro-Wälzlagerstahl gehärtet X90 CrMoV 18 (1.4112)
• DIN 5401 bzw. ISO 3290 Grade 5 Sorte P0

Belastbarkeit

In der Spalte C sind die Tragzahlen der Kugelkäfige bei gleichmäßiger Radialbelastung angegeben. Bei Einwirkung von Momenten ist eine Tragfähigkeitsberechnung vorzunehmen.

Sonderanfertigungen

Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen oder andere Ausführungen sind nach Werkstück-Zeichnung lieferbar, auch in anderen Käfigwerkstoffen.

Bestell-Text

Kugelkäfig N 502/dw/d1/l2     Best.-Nr. 50002 . .

Maßzeichnung

Technische Daten

dwd1l2kKugelnCBest.-Nr.
    [Stück][N] 
2,54,1100,82475000236
  12,5 3095000237
  15 38115000238
3510122145000240
  12,5 28195000241
  15 36245000242
  20 50345000243
4610122155000244
  15 36265000245
  20 50355000246
  25 64485000247
5710130235000248
  15 50405000249
  20 70565000250
  30 110895000251
6810130295000252
  15 50505000253
  20 70605000254
  25 90785000255
  35 1301125000256
81015150505000257
  20 70605000258
  25 90785000259
  30 110955000260
  40 1501305000261
1013201,5561225000262
  30 761465000263
  40 1042025000264
  50 1342585000265
1215201,5661285000266
  30 881705000267
  40 1222355000268
  50 1543005000269
1417201,5661285000270
  30 881705000271
  40 1222355000272
1620302842905000273
  40 1023505000274
  50 1304505000275
1822302842955000276
  40 1184155000277
  50 1525305000278
2024302843005000279
  40 1184205000280
  50 1525205000281
  60 1846605000282
22264021184255000283
  50 1525505000284
  60 1846705000285
Teilenummer
5000236
5000237
5000238
5000240
5000241
5000242
5000243
5000244
5000245
5000246
5000247
5000248
5000249
5000250
5000251
5000252
5000253
5000254
5000255
5000256
5000257
5000258
5000259
5000260
5000261
5000262
5000263
5000264
5000265
5000266
5000267
5000268
5000269
5000270
5000271
5000272
5000273
5000274
5000275
5000276
5000277
5000278
5000279
5000280
5000281
5000282
5000283
5000284
5000285
N502/2,​5/4,​1/10
N502/2,​5/4,​1/12,​5
N502/2,​5/4,​1/15
N502/3/5/10
N502/3/5/12,​5
N502/3/5/15
N502/3/5/20
N502/4/6/10
N502/4/6/15
N502/4/6/20
N502/4/6/25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)

8.89 €

1 12 Arbeitstage 2.54.110247

9.91 €

1 12 Arbeitstage 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 Arbeitstage 2.54.1153811

8.40 €

1 12 Arbeitstage 35102214

9.32 €

1 12 Arbeitstage 3512.52819

11.26 €

1 12 Arbeitstage 35153624

13.25 €

1 12 Arbeitstage 35205034

8.40 €

1 12 Arbeitstage 46102215

11.26 €

1 12 Arbeitstage 46153626

13.25 €

1 12 Arbeitstage 46205035

17.45 €

1 12 Arbeitstage 46256448

12.02 €

1 12 Arbeitstage 57103023

14.11 €

1 42 Arbeitstage 57155040

17.45 €

1 12 Arbeitstage 57207056

30.32 €

1 12 Arbeitstage 573011089

12.02 €

1 12 Arbeitstage 68103029

14.92 €

1 12 Arbeitstage 68155050

18.52 €

1 12 Arbeitstage 68207060

23.00 €

1 12 Arbeitstage 68259078

31.40 €

1 12 Arbeitstage 6835130112

16.48 €

1 12 Arbeitstage 810155050

19.55 €

1 12 Arbeitstage 810207060

23.00 €

1 12 Arbeitstage 810259078

27.78 €

1 12 Arbeitstage 8103011095

37.69 €

1 12 Arbeitstage 81040150130

17.45 €

1 12 Arbeitstage 10132056122

21.22 €

1 12 Arbeitstage 10133076146

24.77 €

1 12 Arbeitstage 101340104202

31.40 €

1 12 Arbeitstage 101350134258

19.55 €

1 12 Arbeitstage 12152066128

23.80 €

1 12 Arbeitstage 12153088170

30.32 €

1 12 Arbeitstage 121540122235

37.69 €

1 12 Arbeitstage 121550154300

21.22 €

1 12 Arbeitstage 14172066128

25.74 €

1 12 Arbeitstage 14173088170

33.12 €

1 12 Arbeitstage 141740122235

28.65 €

1 39 Arbeitstage 16203084290

32.15 €

1 12 Arbeitstage 162040102350

38.51 €

1 12 Arbeitstage 162050130450

30.32 €

1 12 Arbeitstage 18223084295

35.65 €

1 12 Arbeitstage 182240118415

42.00 €

1 12 Arbeitstage 182250152530

32.15 €

1 12 Arbeitstage 20243084300

37.69 €

1 12 Arbeitstage 202440118420

44.00 €

1 12 Arbeitstage 202450152520

51.22 €

1 12 Arbeitstage 202460184660

39.31 €

1 12 Arbeitstage 222640118425

45.88 €

1 12 Arbeitstage 222650152550

52.88 €

1 12 Arbeitstage 222660184670

8.89 €

1 12 Arbeitstage 2.54.110247

9.91 €

1 12 Arbeitstage 2.54.112.5309

11.80 €

1 12 Arbeitstage 2.54.1153811

8.40 €

1 12 Arbeitstage 35102214

9.32 €

1 12 Arbeitstage 3512.52819

11.26 €

1 12 Arbeitstage 35153624

13.25 €

1 12 Arbeitstage 35205034

8.40 €

1 12 Arbeitstage -----

11.26 €

1 12 Arbeitstage -----

13.25 €

1 12 Arbeitstage -----

17.45 €

1 12 Arbeitstage -----

Loading...

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Kugelkäfige

Technischer Support