Platzsparender Vakuumejektor / Vakuumpumpensystem, ZQ

Platzsparender Vakuumejektor / Vakuumpumpensystem, ZQ
Platzsparendes Vakuumejektor- und Pumpensystem der Serie ZQ.
[Eigenschaften]
· Einfach zu bedienender Vakuum-Druckschalter.
· Druckknopf-Typ für einfachere Bedienung.
· Kann bis zu 10 Schalter gleichzeitig kopieren.
· Einstellungen für den Sensor der Masterseite (Kopierquelle) können auf Sensoren der Slaveseite kopiert werden.
· Reduziert den Zeitaufwand für die Einstellung und hilft, Einstellfehler zu vermeiden.
· Gehäuseformat: für Einzelgeräte (ZQ1000U) / für Verteilertyp (ZQ1000M).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind nur repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q

Teilenummer
ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

369.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Zusätzliche Funktionen Schalldämpfer / Filter Endvakuum(kPa) 0 bis -101,3
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Kupplung Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe Ø4 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form One-Touch-Kupplung
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe Ø4 Anwendung Einzelteil Betriebsdruckbereich(MPa) 0,3::0,5
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::50 Haupteinheits-Material Rostfreier Stahl Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Normalerweise geschlossen/normalerweise geschlossen
Elektrischer Eingang L-Steckverbinder, ohne Steckverbinder (mit Leuchte/Überspannungsschutz) Spezifikationen Ausgang NPN Open Collector 1 Ausgang + analoge Spannung (0 bis -101 kPa) Spezifikationen der Einheit Mit Spezifikation der Einheit
Magnetventil, Nennspannung 24 V DC Vakuumschalter, elektrischer Eingang Ohne Steckverbinder CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Befestigungselement A Mit Halterung A. Funktion Standardmodell (1 W für Gleichstrom) Handbetätigung Nicht verriegelbare Steckausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Platzsparender Vakuumejektor / Vakuumpumpensystem, ZQ, die Teilenummer ist ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZQ1000U-K15LO-EC-33-Q.

Technischer Support