Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Anschlussgröße | Gewinde | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Option | Lock Nut Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/8 | R | 0,72 | Ohne | Hex Verriegelungsmutter | ||
7.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/8 | R | 0,72 | Mit Dichtung | Hex Verriegelungsmutter | ||
7.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/8 | R | 0.72 | Mit Dichtung | Runde Kontermutter | ||
8.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 1/4 | R | 1,3 | Ohne | Hex Verriegelungsmutter | ||
8.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 1/4 | R | 1,3 | Mit Dichtung | Hex Verriegelungsmutter | ||
9.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/4 | R | 1.3 | Mit Dichtung | Runde Kontermutter | ||
10.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3/8 | R | 3,32 | Ohne | Hex Verriegelungsmutter | ||
11.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 3/8 | R | 3.32 | Ohne | Runde Kontermutter | ||
11.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0 bis 1 | 3/8 | R | 3,32 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
11.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 3/8 | R | 3.32 | Mit Dichtung | Runde Kontermutter | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1/2 | R | 4,9 | Ohne | Hex Verriegelungsmutter | ||
15.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0 bis 1 | 1/2 | R | 4,9 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
15.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/2 | R | 4.9 | Mit Dichtung | Runde Kontermutter | ||
4.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | M5 × 0,8 | Metrisches Gewinde | 0,36 | Ohne | Hex Verriegelungsmutter | ||
4.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | M5 × 0,8 | Metrisches Schraubgewinde | 0.36 | Ohne | Runde Kontermutter | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 bis 1 | 1/8 | NPT | 0,72 | Ohne | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
7.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/8 | NPT | 0.72 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
8.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/4 | NPT | 1.3 | Ohne | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
8.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/4 | NPT | 1.3 | Ohne | Runde Kontermutter | ||
8.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 bis 1 | 1/4 | NPT | 1,3 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
10.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 3/8 | NPT | 3.32 | Ohne | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
11.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0 bis 1 ~ | 3/8 | NPT | 3.32 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
14.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/2 | NPT | 4.9 | Ohne | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
15.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0 bis 1 ~ | 1/2 | NPT | 4.9 | Mit Dichtung | Hexagonale Verriegelungsmutter | ||
4.16 € | 1 | auf Anfrage | 0 bis 1 ~ | 10-32UNF | Einheitlicher Thread | 0.36 | Ohne | Hexagonale Verriegelungsmutter |
Loading...
Ausführung | Schnellentlüftungsventile | Haupteinheits-Material | Messing, chemisch vernickelt | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Ablassseite, Anschlusstyp R | Zur Umgebungsluft offen (mit Abluftdrossel) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgröße
Gewinde
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Option
Lock Nut Option
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften