Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 3 × 0,5 | Ohne | M | 4 | - | M3 Standard | Ohne Dichtung | ||
30.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3 × 0,5 | Ohne | M | 4 | - | M3 Standard | Ohne Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | - | Ohne Dichtung | ||
22.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 5 × 0,8 | Ohne | M | 4 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
22.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | - | Ohne Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 5 × 0,8 | Ohne | M | 6 | - | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 10-32 | Ohne | UNF | - | 5/32 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
22.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 10-32 | Ohne | UNF | - | 1/4 | M5 Standard | Ohne Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/8 | Ohne | R | 6 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Ohne | R | 6 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Mit Spritzschutz | R | 6 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
23.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Mit Spritzschutz | R | 8 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 6 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | R | 6 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 6 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 39 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 8 | - | 1/8 Standard | Mit Dichtung | ||
22.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | R | 8 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 8 | - | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Ohne | NPT | - | 1/4 | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Mit Spritzschutz | NPT | - | 1/4 | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
22.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | NPT | - | 1/4 | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
23.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | NPT | - | 5/16 | 1/8-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
26.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
25.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Mit Spritzschutz | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/8 | Ohne | R | 10 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
25.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 8 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
25.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 10 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 1/4 | Ohne | R | 10 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
25.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 37 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 3/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
25.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Mit Spritzschutz | R | 8 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 3/8 | Ohne | R | 10 | - | 1/4 Standard | Mit Dichtung | ||
25.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 1/8 | Ohne | NPT | - | 5/16 | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/8 | Ohne | NPT | - | 3/8 | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 1/4 | Ohne | NPT | - | 5/16 | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Ohne | NPT | - | 3/8 | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
26.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Ohne | NPT | - | 5/16 | 1/4-Standard | Mit Dichtung | ||
26.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 10 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
27.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
26.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Ohne | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
27.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | Mit Spritzschutz | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Siegel $ mit Siegel | ||
26.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 3/8 | Ohne | R | 10 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
26.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Ohne | R | 10 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
27.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
26.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 3/8 | Ohne | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
27.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Mit Spritzschutz | R | 12 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
27.35 € | 1 | 37 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/2 | Ohne | R | 10 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
27.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Runde Form Kontermutter | -5~ 60 | 0.1~ 1 | 1/2 | Ohne | R | 10 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
28.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/2 | Mit Spritzschutz | R | 10 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
27.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/2 | Ohne | R | 12 | - | 3/8 Standard | Mit Dichtung | ||
28.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 1/2 | Mit Spritzschutz | R | 12 | - | 3/8-Standard | Mit Dichtung | ||
26.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | -5~60 | 0.1~1 | 3/8 | Ohne | NPT | - | 3/8 | 3/8-Standard | Mit Dichtung |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zweifach | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl | Griffausführung | Kunststoff |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften