Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Düsenform | Eigenschaft | Verbindungsanschlusstyp der Düse | Düsenmaterial | Max. Betriebsdruck (MPa) | Steckverbinder, Größe | Düsenlänge (mm) | Düsendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 4 | 27 | 1 | ||
5.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 4 | 27.7 | 1,5 | ||
5.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 6 | 30.1 | 1 | ||
6.87 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 6 | 30,8 | 1,5 | ||
6.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 6 | 31.5 | 2 | ||
6.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 8 | 33.8 | 1,5 | ||
6.87 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 8 | 34,6 | 2 | ||
7.40 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 10 | 35,6 | 2,5 | ||
7.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 10 | 36.3 | 3 | ||
7.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 10 | 37,1 | 3,5 | ||
7.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 10 | 29.5 | 4 | ||
7.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø 10 | 27.7 | 6 | ||
8.26 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø12 | 40.4 | 3,5 | ||
8.26 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø12 | 41.3 | 4 | ||
8.26 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø12 | 31.2 | 6 | ||
15.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø16 | 40.1 | 4 | ||
15.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø16 | 38.4 | 6 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø20 | 45.6 | 4 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Verpresst | Messing | 1 | ø20 | 43.9 | 6 | ||
4.77 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 6 | 35 | 1 | ||
4.77 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 6 | 35 | 1,5 | ||
4.77 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 6 | 35 | 2 | ||
4.94 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 8 | 39 | 1,5 | ||
4.94 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 8 | 39 | 2 | ||
5.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 10 | 43 | 2 | ||
5.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø 10 | 43 | 2,5 | ||
6.10 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø12 | 45.5 | 2,5 | ||
6.10 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | One-Touch-Verbindung | Messing | 1 | ø12 | 45.5 | 3 | ||
4.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R 1/8 | 21,4 | 1 | ||
4.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R 1/8 | 21 | 1,5 | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R 1/4 | 27,1 | 6 | ||
5.13 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R3/8 | 31.8 | 4 | ||
5.13 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R3/8 | 30.1 | 6 | ||
6.50 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R1/2 | 41.8 | 4 | ||
6.50 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R1/2 | 40.1 | 6 | ||
8.44 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R3/4 | 49.6 | 6 | ||
8.44 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R3/4 | 47.8 | 8 | ||
28.69 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Standard | Standard | Außengewinde | Messing | 1 | R1 | 62.8 | 8 | ||
18.56 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø 10 | 41.7 | 4 | ||
18.56 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø 10 | 41.7 | 6 | ||
18.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø12 | 41.2 | 4 | ||
18.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø12 | 41.2 | 6 | ||
24.90 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø16 | 41.8 | 4 | ||
24.90 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø16 | 41.8 | 6 | ||
27.18 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø20 | 43.8 | 4 | ||
27.18 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Verpresst | Rostfreier Stahl | 1 | ø20 | 43.8 | 6 | ||
19.47 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R 1/4 | 38 | 4 | ||
19.47 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R 1/4 | 38 | 6 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R3/8 | 39 | 4 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R3/8 | 39 | 6 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R1/2 | 42.2 | 4 | ||
19.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | [Sonstige] Oszillierend | Standard | Außengewinde | Rostfreier Stahl | 1 | R1/2 | 42.2 | 6 | ||
9.89 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 6 | 300 | 1,5 | ||
9.89 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 6 | 300 | 2 | ||
12.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 8 | 300 | 2 | ||
12.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 8 | 300 | 2,5 | ||
14.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 10 | 300 | 2,5 | ||
14.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 10 | 300 | 3 | ||
16.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 6 | 600 | 1,5 | ||
16.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | Düse | Lang | Standard | Einführbar | Messing | 1 | ø 6 | 600 | 2 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modell
Düsenform
Eigenschaft
Verbindungsanschlusstyp der Düse
Düsenmaterial
Max. Betriebsdruck(MPa)
Steckverbinder, Größe
Düsenlänge(mm)
Düsendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften