Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Antriebstyp | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Magnetventile | Differenzbereich Betriebsdruck (MPa) | Anwendung | Option | Grundwerkstoff | Details zur Ausführung | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | B-Anschluss, Größe | Membran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.15 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø3 | - | ||
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø3 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0.3~0.5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
387.15 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
368.27 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Vakuum- / Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Vakuum Spezifikation | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø4 | - | ||
337.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4.76 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø4.76 | - | ||
356.60 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
322.56 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Anzeige | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
337.73 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Vakuum- / Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~ 60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Vakuum Spezifikation | - | Rc 1/8 | - | - | ||
307.29 € | 1 | 39 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0.3~0.5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
356.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0.3~0.5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
356.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
322.56 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~ 60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Anzeige | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | - | - | ||
356.60 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
307.29 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
307.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
371.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø6 | - | ||
322.56 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø6 | - | ||
371.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~ 60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø4 | - | ||
322.56 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~ 60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø4 | - | ||
371.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø3 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø3 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø4 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø4.76 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø4.76 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6 | - | ||
337.74 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Vakuum- / Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~ 60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Vakuum Spezifikation | - | M5 | - | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Schließer | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6.35 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø3 | - | ||
337.61 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø4 | - | ||
386.85 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | M5 | Ø4 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6 | - | ||
356.35 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | M5 | Ø6 | - | ||
307.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6.35 | - | ||
356.35 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Öffner] 00015 | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | M5 | Ø6.35 | - | ||
382.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø3 | - | ||
382.40 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø4 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø4 | - | ||
382.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø4.76 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø4.76 | - | ||
351.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | - | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | - | - | ||
351.68 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø6.35 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | Ø6.35 | - | ||
351.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø3 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | 1/4" | - | ||
351.84 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | [Schließer] 00016 | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | M5 | ø4 | - | ||
539.19 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | - | Mit Führung | Ø6 | 4 | 0~60 | Zwei Magnetventile | 0~0.2 | Einzelstück | - | - | Standard | - | Rc 1/8 | Keine | - | ||
382.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | - | - | ||
436.10 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
511.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | - | - | ||
564.94 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Durchflussrate und Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
397.68 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Anzeige | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
382.39 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
436.37 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | Ammoniumhydroxid kompatibel | Rc 1/8 | Ø6 | - | ||
382.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | NPT 1/8 | Ø6 | - | ||
382.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
436.10 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
511.02 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
564.94 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø6.35 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Durchflussrate und Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | Ø6.35 | - | ||
382.11 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø8 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Ohne | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø8 | - | ||
436.10 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø8 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Einstellung der Durchflussrate | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø8 | - | ||
511.02 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø8 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø8 | - | ||
564.94 € | 1 | auf Anfrage | Luftbetrieb, Ausführung | Chemikalien | Standard | Öffner | Mit Führung | Ø8 | 8 | 0~60 | Ein Magnetventil | 0,3~0,5 | Einzelstück | Mit Durchflussrate und Bypass | PFA | Standard | - | Rc 1/8 | ø8 | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Antriebstyp
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Details zur Ausführung
Funktionen
Ausführung Pilotanschlussgewinde
B-Anschluss, Größe
Membran
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften