Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Runddüse (Ø) | Düsenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | auf Anfrage | 1,5 | 100 | ||
14.15 € | 1 | auf Anfrage | 1,5 | 150 | ||
14.61 € | 1 | auf Anfrage | 1,5 | 300 | ||
20.23 € | 1 | auf Anfrage | 1,5 | 600 | ||
13.71 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 100 | ||
14.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 2 | 150 | ||
14.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2 | 300 | ||
20.23 € | 1 | auf Anfrage | 2 | 600 | ||
20.65 € | 1 | auf Anfrage | 2,5 | 100 | ||
23.60 € | 1 | auf Anfrage | 2,5 | 150 | ||
24.03 € | 1 | auf Anfrage | 2,5 | 300 | ||
36.40 € | 1 | auf Anfrage | 2,5 | 600 | ||
20.65 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 100 | ||
23.60 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 150 | ||
26.73 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 300 | ||
37.74 € | 1 | auf Anfrage | 3 | 600 | ||
20.65 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | 100 | ||
23.60 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | 150 | ||
26.73 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | 300 | ||
37.74 € | 1 | auf Anfrage | 3,5 | 600 |
Loading...
Modell | Düse | Düsenform | Lang | Eigenschaft | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsanschlusstyp der Düse | Außengewinde | Düsenmaterial | Messing | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 |
Steckverbinder, Größe | R 1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Runddüse(Ø)
Düsenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften