Mehrstufiger Auswerfer, ZL112-Serie

Mehrstufiger Auswerfer, ZL112-Serie
An energy-saving ejector.
[Features]
· Large flow rate, 3-stage diffuser construction.
· A 250% increase in the suction flow rate and a 20% decrease in air consumption due to the 3-stage diffuser construction.
· One-touch fittings make piping work easy.
· Suction flow rate: 100 L/min (ANR).
· Air consumption: 63 L/min (ANR).

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for specification details.
  • The product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZL112-SC-DBL

Teilenummer
ZL112-SC-DBL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

199.74 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehörteile Ausführung des zugehörigen Bauteils Abdeckung Entlüftungsspezifikationen Nein
Entlüftungsanschluss Nein Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Nein Nennspannung Nein
Elektrischer Eingang Nein Leuchte/Überspannungsschutz Ohne Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Nein
Vakuumdrucksensor Digitaler Druckschalter für Vakuum Spezifikationen Ausgang PNP offener Kollektor 2 Ausgänge Spezifikationen der Einheit Nein
Spezifikationen der Verbindungsleitung Verbindungsleitung: mit Steckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstufiger Auswerfer, ZL112-Serie, die Teilenummer ist ZL112-SC-DBL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZL112-SC-DBL.

Technischer Support