• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ANB1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 38dB (A)

ANB1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 38dB (A)
Silencer usable for the collective exhaust of manifolds, etc.
[Features]
· The ANB1 series is now available, which has the same connection port diameter as the ANA1 series and a large effective cross-sectional area.
· Fluid: compressed air.
· Maximum operating pressure: 1.0 MPa (*Shows the primary-side pressure of the solenoid valve).
· Noise reduction effect: 38 dB (A) (*Noise reduction effects may change depending on the air pressure circuit, pressure, etc., from which the exhaust is emitted).
· Ambient temperature and operating fluid temperature: 5 to 60°C.
*Can be used at between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ANB1-01
ANB1-02
ANB1-03
ANB1-04
ANB1-06
ANB1-10
ANB1-12
ANB1-14
ANB1-C06
ANB1-C08
ANB1-C10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Rohrverbindung, Anschlussausführung Abdeckung Material des Filterelements Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø Größe Schnellkupplung Aussen - D
(Ø)
Recommended Flow Rate
(m3/min(ANR))
Length A
(mm)

7.85 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert15Bis zu 15[1/8] 1/8-22Max. 1,251

10.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert35Bis zu 40[1/4] 1/4-25Max. 2,781

11.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert60Bis zu 60[3/8] 3/8-30Max. 3,893

18.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Kunststoff[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert90Bis zu 90[1/2] 1/2-46Max. 7,0107

31.00 €

1 4 Arbeitstage [Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert160Bis zu 200[3/4] 3/4-50Max. 12,0133

45.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert280Bis zu 300[1] 1-74Max. 20,0190

56.32 €

1 4 Arbeitstage [Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert450Up to 500[1 1/4] 1 1/4-74Max. 32,0230

70.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Aluminium] Aluminium[Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF FlanschAvailable[Kunstharzgruppe] kunststoffbasiert610Bis zu 700[1 1/2] 1 1/2-86Max. 45,0271

7.27 €

1 3 Arbeitstage [Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert8Bis zu 10-φ616Max. 0,652

9.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert13Bis zu 15-φ822Max. 1,073

11.63 €

1 4 Arbeitstage [Kunststoff] KunststoffSingle-Action PipeNA[Kunstharzgruppe] Kunststoff, gesintert28Bis zu 30-φ1025Max. 2,094

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Schalldämpfungseffekt(dB) 38 Applicable Fluids Druckluft

Technischer Support