Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AN500-06 |
AN500-N06 |
AN600-10 |
AN600-N10 |
AN700-12 |
AN700-N12 |
AN800-14 |
AN800-N14 |
AN900-20 |
AN900-N20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrverbindung, Anschlussausführung | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Montagegewinde, Nenn-Ø | Aussen - D (Ø) | Recommended Flow Rate (m3/min(ANR)) | Length A (mm) | Gehäusegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 1 | 43 Arbeitstage | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | 160 | Bis zu 200 | [3/4] 3/4 | 46 | Max. 12 | 107 | 500 | ||
21.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | NPT | 160 | Bis zu 200 | [3/4] 3/4 | 46 | Max. 12 | 107 | 500 | ||
37.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | 270 | Bis zu 300 | [1] 1 | 50 | Max. 20 | 127 | 600 | ||
37.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 270 | Bis zu 300 | [1] 1 | 50 | Max. 20 | 127 | 600 | ||
54.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | 440 | Up to 500 | [1 1/4] 1 1/4 | 74 | Max. 30 | 186 | 700 | ||
54.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 440 | Up to 500 | [1 1/4] 1 1/4 | 74 | Max. 30 | 186 | 700 | ||
59.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | 590 | Bis zu 600 | [1 1/2] 1 1/2 | 74 | Max. 50 | 217 | 800 | ||
59.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | NPT | 590 | Bis zu 600 | [1 1/2] 1 1/2 | 74 | Max. 50 | 217 | 800 | ||
78.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Flansch] 4B(100A)JIS 10K FF Flansch | 960 | Bis zu 1000 | [2] 2 | 86 | Max. 80 | 256 | 900 | ||
78.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 960 | Bis zu 1000 | [2] 2 | 86 | Max. 80 | 256 | 900 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Aluminium | Abdeckung | Available |
---|---|---|---|---|---|
Material des Filterelements | kunststoffbasiert | Schalldämpfungseffekt(dB) | 30 | Applicable Fluids | Druckluft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrverbindung, Anschlussausführung
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Montagegewinde, Nenn-Ø
Aussen - D(Ø)
Recommended Flow Rate(m3/min(ANR))
Length A(mm)
Gehäusegröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften