Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASUR-400-EW-15
Material Gehäuse | Aluminium, harteloxiert | Material Anschlag | Stahl, gehärtet | Gewicht Werkstückträger (max)(kg) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Hub des Anschlags(mm) | 15 | Abfragemöglichkeit Position | induktiver Sensor (Position oben und unten) | Anschluß | Pneumatikanschluss: G 1/8 " |
Betriebsdruck(bar) | 4 - 8 | Wirkungsweise | einfachwirkend |
Sie befinden sich auf der Seite für Vereinzeler für Rollenfördersysteme ungedämpft pneumatisch, die Teilenummer ist ASUR-400-EW-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASUR-400-EW-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften