Vereinzeler für Rollenfördersysteme gedämpft pneumatisch

Vereinzeler für Rollenfördersysteme gedämpft pneumatisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ASMR-270-EW-15
  • ASMR-400-EW-15
  • ASMR-1000-EW-15-002
  • Mengenrabatt
Die Vereinzeler von ASUTEC für Rollenfördersysteme haben den Vorteil, dass diese durch die speziell entwickelte schmale Bauweise zur direkten Integration in Rollenförderer verwendet werden können. Diese stoppen einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an der definierten Werkstückträger- Anschlagplatte in Rollenfördersystemen. Besonders geeignet sind die Vereinzeler für beengte Einbauräume zwischen den Rollen. Das von ASUTEC neu entwickelte Konzept mit extremer Stabilität und hoher Beständigkeit gegen Verschmutzungen macht diese Vereinzeler universell einsetzbar. Bei allen ASUTEC Vereinzelern für Rollenfördersysteme besteht die Möglichkeit die obere und die abgesenkte Position mit induktiven Näherungsschaltern abzufragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASMR-1000-EW-15-002
ASMR-270-EW-15
ASMR-400-EW-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewicht Werkstückträger (min)
(kg)
Gewicht Werkstückträger (max)
(kg)
Hub des Anschlags
(mm)

1,150.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1050100015

766.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101527015

879.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101540015 (Absenkhub)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gehäuse Aluminium, harteloxiert Material Anschlag Stahl, gehärtet Abfragemöglichkeit Position induktiver Sensor
Anschluß Pneumatikanschluss: G 1/8 " Betriebsdruck(bar) 4 - 8 Wirkungsweise einfachwirkend

Technischer Support