Positioniereinheit pneumatisch

Positioniereinheit pneumatisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ASP-490-31
  • ASP-1050-31
  • ASP-1750-40-I
  • Mengenrabatt
Positioniereinheiten dienen zum exakten Positionieren des Werkstückträgers nach dem Stoppen. Beim Ausfahren des Positionierzylinders wird der Werkstückträger mit geeigneten Aufnahmebolzen zentriert und somit exakt positioniert. Üblicherweise wird der Werkstückträger durch die Positioniereinheit etwas vom Förderband abgehoben und gegen einen Festanschlag oberhalb gedrückt. Somit liegt der Werkstückträger nicht mehr auf dem Förderband auf und es können erschütterungsfrei Prozesse am Werkstück stattfinden. Die Positioniereinheiten werden ohne Zubehör geliefert und haben eine Aufnahmebohrung zum Einsetzen von geeigneten Aufnahmebolzen. Bei vielen Varianten kann die obere und untere Hubstellung des Zylinders mit induktiven Näherungsschaltern oder mit Magnetfeldsensoren (T-Nut-Sensoren) abgefragt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASP-1050-31
ASP-1750-40-I
ASP-490-31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub der Kolbenstange
(mm)
Abfragemöglichkeit Position

299.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1031elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor

983.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1040induktiver Sensor

207.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1031elektrischer Sensor/Magnetfeldsensor

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gehäuse Aluminium, harteloxiert Material Kolbenstange Stahl, rostfrei Anschluß Pneumatikanschluss: G 1/8 "
Betriebsdruck(bar) 4 - 8

Technischer Support