Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schaltstellungen | Schaltbetrieb | Stößelausführung | Stangenhebel, Ausführung | Drucktasten-Ausführung | Gehäuseoptionen | Option Befestigungselement | Suffix für Antrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stangenhebel | - | Tastfeder | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
78.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stangenhebel | - | Tastfeder | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Ohne | ||
84.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
87.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Hartstahlwalze | ||
89.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Hartstahlwalze | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Einweg-Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Einweg-Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Hartstahlwalze | ||
96.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Einweg-Rollenhebel | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Hartstahlwalze | ||
102.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Gerade | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
105.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Gerade | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Ohne | ||
107.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollen | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
109.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollen | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Hartstahlwalze | ||
97.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Kippschalter | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
100.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Kippschalter | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Ohne | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Gelb | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Gelb | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Gelb | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache Oberseite | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
93.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache Oberseite | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Ohne | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Wahlventil] Wahlschalter (2 Positionen) | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Gelb | ||
95.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Farbe Drucktaster, Selektor: Gelb | ||
115.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Wahlknopf mit Schlüssel | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Ohne | Ohne | ||
118.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Wahlknopf mit Schlüssel | - | - | - | Ausführung interne Vorsteuerung | Mit Fußhalter | Ohne | ||
75.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stangenhebel | - | Tastfeder | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne | ||
84.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollenhebel | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne | ||
87.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Rollenhebel | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Hartstahlwalze | ||
102.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Stößel | Gerade | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne | ||
97.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Kippschalter | - | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne | ||
91.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Pilz | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache lange Spitze | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
91.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Drucktaste | - | - | Flache Oberseite | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Schwarz | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Grün | ||
92.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Wahlknopf | - | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Farbe Drucktaster, Selektor: Rot | ||
115.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Positionen-Richtungswechsler | Wahlknopf mit Schlüssel | - | - | - | Ausführung externe Pilotluft | Ohne | Ohne |
Loading...
Haupteinheits-Form | Vertikaler Blocktyp | Anzahl der Anschlüsse | 5 Anschlüsse | Rohranschluss, Ausführung | Rc(R) |
---|---|---|---|---|---|
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite | Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 16,61 |
Befestigungsmethode | Seite | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen
Schaltbetrieb
Stößelausführung
Stangenhebel, Ausführung
Drucktasten-Ausführung
Gehäuseoptionen
Option Befestigungselement
Suffix für Antrieb
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften