ZFA, Vakuumfilter

ZFA, Vakuumfilter
ZFA-series air suction filter with a large element filtration area.
[Features]
· Prevents vacuum equipment trouble due to solid foreign objects.
· Solid foreign objects are collected in the element and do not remain in the case.
· Adaptable for up to 10 manifold applications.
· Can be installed in any direction.
· Cartridge type that allows easy replacement of elements.
[Applications]
· Can be used in ejector systems and vacuum pump systems.

(i)Hinweis

  • The product images are representative images only. CAD data is not available for some models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZFA100-01
ZFA100-01L
ZFA100-01LR
ZFA100-01R
ZFA100-F01
ZFA100-F01L
ZFA100-F01R
ZFA100-T01R
ZFA200-02
ZFA200-02L
ZFA200-02LR
ZFA200-02R
ZFA200-F02
ZFA200-F02L
ZFA200-F02R
ZFA200-T02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausführung (Eingangsseite) Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) Befestigungselement Empfohlene Durchflussrate
(l/min (ANR))

38.82 €

1 4 Arbeitstage Rc (Rp)1/8Nein50

42.74 €

1 26 Arbeitstage Rc (Rp)1/8Inklusive 1 linksseitiges Befestigungselement50

46.61 €

1 26 Arbeitstage Rc (Rp)1/8Mit linker und rechter Seite50

42.74 €

1 26 Arbeitstage Rc (Rp)1/8Kommt mit 1 rechten Halterung50

38.82 €

1 4 Arbeitstage G1/8Nein50

42.74 €

1 26 Arbeitstage G1/8Inklusive 1 linksseitiges Befestigungselement50

42.74 €

1 26 Arbeitstage G1/8Kommt mit 1 rechten Halterung50

42.74 €

1 26 Arbeitstage NPTF1/8Kommt mit 1 rechten Halterung50

40.79 €

1 4 Arbeitstage Rc (Rp)1/4Nein200

44.66 €

1 4 Arbeitstage Rc (Rp)1/4Inklusive 1 linksseitiges Befestigungselement200

52.40 €

1 6 Arbeitstage Rc (Rp)1/4Mit linker und rechter Seite200

44.66 €

1 26 Arbeitstage Rc (Rp)1/4Kommt mit 1 rechten Halterung200

40.79 €

1 4 Arbeitstage G1/4Nein200

44.66 €

1 26 Arbeitstage G1/4Inklusive 1 linksseitiges Befestigungselement200

44.66 €

1 26 Arbeitstage G1/4Kommt mit 1 rechten Halterung200

40.79 €

1 26 Arbeitstage [NPTF] NPTF1/4Nein200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Verteilerform Filtrationsgrad 30μm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Filteraustausch Verwendbar

Technischer Support