• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklager / GE-UK-2R / ISO 12240-1 / radialsphärisch / zweiseitige Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE17-UK-2RS-A
GE20-UK-2RS-A
GE25-UK-2RS-A
GE30-UK-2RS-A
GE35-UK-2RS-A
GE40-UK-2RS-A
GE45-UK-2RS-A
GE50-UK-2RS-A
GE60-UK-2RS-A
GE70-UK-2RS-A
GE80-UK-2RS-A
GE90-UK-2RS-A
GE100-UK-2RS-A
GE110-UK-2RS-B
GE120-UK-2RS-B
GE140-UK-2RS-C
GE160-UK-2RS-B
GE180-UK-2RS-B
GE200-UK-2RS-B
GE220-UK-2RS-B
GE240-UK-2RS-B
GE260-UK-2RS-B
GE280-UK-2RS-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

27.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 178130048,8103014

29.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2011300067,993516

52.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2521300012874220

48.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3027500016564722

51.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3535300021265525

59.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4046600028076228

98.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4560000036076832

83.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5073900044467535

117.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60115000069169044

223.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701470000883610549

213.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8018900001130612055

285.08 €

1 12 Arbeitstage 9023000001380513060

371.12 €

1 12 Arbeitstage 10028600001720715070

449.25 €

1 12 Arbeitstage 11030800001850616070

873.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12044800002690618085

1,151.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14050400003020721090

1,217.97 €

1 12 Arbeitstage 160640000038408230105

2,029.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 180720000043206260105

2,261.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2001000000060007290130

3,451.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2201100000066008320135

4,043.14 €

1 17 Arbeitstage 2401200000072008340140

4,642.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2601430000085807370150

7,514.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28016800000101006400155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -30::130

Technischer Support