• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenklager / wartungsfrei / DIN ISO 12240-1 / GE-UK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE6-UK
GE8-UK
GE10-UK
GE12-UK
GE15-UK
GE17-UK
GE20-UK
GE25-UK
GE30-UK
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Allowable Incline Angle α
(deg)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

15.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 690003,613146

15.40 €

1 auf Anfrage 8146005,8515168

11.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10216008,6412199

11.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122840011,3112210

12.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154460017,882612

18.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 175630022,5103014

15.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 207830031,393516

28.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2512800051,174220

25.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3016500065,964722

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -50::200

Technischer Support